eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Industrielösungen

Die Schienenfahrzeugindustrie trifft auf 360° Verbindungstechnik

Ein Zug fährt in einen Bahnhof ein

Sicherheit. Nachhaltigkeit. Innovation.

Bereits seit über dreißig Jahren unterstützen wir diverse Marktführer der Industrie im Bereich der bahnspezifischen Verbindungselemente. Im Rahmen unserer 360° Verbindungstechnik beliefern wir Sie mit C-Teilen, Standardteilen, Teilen nach Zeichnung und Kanban Lösungen, wie unserem effizienten ECOSIT® System.

Böllhoff – ihr Experte für die Bahnindustrie

Die Bahnindustrie ist ein Markt mit höchstem technischen Anspruch, der auf hohen Sicherheitsanforderungen und einem komplexen Regelwerk basiert. Die Böllhoff Gruppe hat sich diesen anspruchsvollen Vorgaben frühzeitig gestellt und ist weltweit als eines der ersten Unternehmen nach IRIS zertifiziert worden. Böllhoff arbeitet aktiv an den Normen der Bahnindustrie, wie an der Norm DIN 25201-4 mit, die das Sichern von hochfesten Schraubverbindungen im Schienenfahrzeugbau regelt.

Wir kennen immer die neuesten Branchentrends, sei es im Bereich des emissionsfreien Schienenverkehrs durch Wasserstoff- oder Batteriezüge, grüner Logistik, Leichtbau oder Automatisierung. 

Photo of a futuristic underground railway

Ihre Module - unsere Verbindungslösungen

Als Komplett- und Systemanbieter haben wir für jeden Bereich der Railway Supply Chain Produkte und Dienstleistungen. Mit unserem C-Teile-Management liefern wir Verbindungselemente bis in die Produktion. Diese kommen in diversen Bereichen der Bahnindustrie zum Einsatz. Dazu gehören Zugaufbauten und -interieur, Fahrwerke und Drehgestelle sowie der Rohbau.

Sketch of a train

PARRYPLUG® Manipulationsschutz schützt vor unbefugten Eingriffen in Schraubverbindungen

Der Produktionsprozess von Schienenfahrzeugen ist ein komplexer Vorgang, der mehrere Stufen umfasst. Insbesondere bei Ersatzteilen kann es Jahre dauern, bis sie tatsächlich im Einsatz sind. Dies betrifft auch Zahnkupplungen, die häufig von diesem Problem betroffen sind. Aufgrund der langen Lagerdauer besteht die Gefahr, dass die Deckel der Kupplungen geöffnet werden und die Schraubensicherung unwirksam wird, was wiederum dazu führt, dass sich die Schrauben während des späteren Betriebs lösen. Um diesem Problem vorzubeugen, ist ein effektiver Schutz erforderlich, der verhindert, dass der Deckel der Kupplung geöffnet werden kann.

Erfahren Sie mehr zu unserem Manipulationsschutz
Ein PARRYPLUG® Produkt und eine Schraube, in der ein Plug eingesetzt ist.

Ihr Bahnexperte – Die Böllhoff Kompetenz

Profitieren Sie von unserer Expertise

  • Entwicklung

    Innovationskraft für die Verbindungstechnik. Unsere Experten sind am Puls der Zeit und entwickeln auf Basis der aktuellen Herausforderungen immer wieder neue Lösungen, ob gemeinsam mit Ihnen oder alleine. Als erfahrener Entwicklungspartner bringen wir unsere Expertise ein und tragen so zur Realisierung neuer Anwendungen bei.

  • Validierung

    Wann immer eine unabhängige Prüfung von Verbindungen und Verbindungselementen gefragt ist, steht unser Labor Ihnen zur Seite. Unser hauseigenes Prüflabor erfüllt höchste Standards. Zertifiziert nach DIN EN ISO 17025 für physikalische und chemische Prüfungen.

  • Produktion

    Wir stellen Verbindungselemente und Montagesysteme selbst her. In Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Österreich, USA, Brasilien, Indien und China verfügen wir über 14 moderne Produktionen zur Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte.

  • Belieferung

    Wir übernehmen für Sie die komplette Belieferung mit Verbindungselementen – von der Disposition bis ans Band. Wir garantieren Ihnen eine termingerechte Lieferung. Dank unserer weltweiten Logistikstandorte sind wir da, wo Sie uns benötigen.

Kreativ. Visionär. Erfolgreich.

Exklusiv für Sie: unsere Erfolgsstory

Einfach einen Blick hineinwerfen und von unserer 360° Verbindungstechnik inspirieren lassen. Vielleicht schreiben wir mit Ihnen die nächste Erfolgsstory.

Services

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit

Heutzutage sind die Verkehrsleistungen so hoch wie nie zuvor. Entsprechend anspruchsvoll sind die Anforderungen an die Schienenfahrzeughersteller. Immer kürzere Produktzyklen, der Einsatz leichterer und umweltgerechter Werkstoffe und globaler Wettbewerb verlangen Innovationskraft, Effizienz und hohe Flexibilität.

Die hohen Sicherheitsanforderungen der Schienenverkehrbranche machen zu den sichersten Verkehrsmitteln. Wir sind nach IRIS (International Railway Industry Standard) zertifiziert und stehen unseren Kunden mit unserem fundierten Branchenwissen und unserer umfassenden Verbindungstechnik zur Seite. Den Rahmen für die partnerschaftliche Zusammenarbeit bildet der kompromisslos hohe Qualitätsstandard unserer nachhaltigen Firmenkultur.

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen – wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns