Imprensa – 18.01.2016

Aparafusamento direto

Parafuso auto-perfurante para chapa fina QUICK FLOW®

Todos os aparafusamentos diretos são elementos de união, que ao rosquear em furos de núcleo formam a sua rosca através do furo de guiamento.

Através da utilização de aparafusamentos diretos aumenta-se a produtividade durante a montagem e reduzem-se os custos de união.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

 

A rosca recetora é gerada pelas zonas de moldagem na ponta da rosca recetora. Isto ocorre em regra através de sulcagem gerada pela rotação. Uma condição prévia é que a rosca do parafuso tenha uma resistência superior à da peça a trabalhar e que o material de aparafusamento seja suficientemente dúctil. Se as peças aparafusadas (chapas) forem mais finas do que o passo da rosca dos parafusos de chapa de acordo com DIN EN ISO 1478 (limite de ruptura), é necessária a utilização de elementos de junção adicionais. Como alternativas económicas temos os parafusos auto-perfurantes para chapa fina.

O parafuso auto-perfurante para chapa fina QUICK FLOW® faz um furo na chapa, molda uma passagem e insere em seguida uma rosca métrica. O furo de guiamento obtido gera assim uma boa altura de montagem no ponto de aparafusamento e o passo da rosca é mais fino, ou seja, dá-se uma cobertura suficiente dos flancos de rosca métrica moldados.

 

O desafio

Os componentes e produtos completos são, hoje em dia, no que se refere ao seu fabrico, cada vez mais leves, de tal forma que os fabricantes podem, por um lado produzir de forma mais económica e, por outro lado, oferecer mais vantagens aos clientes. Assim são apresentados muitos desafios no que respeita a design e a realização técnica no fabrico e na montagem, desafios estes que devem ser superados.

Nos elementos de união utiliza-se, nestes casos frequentemente o aparafusamento direto.

Muitas chapas ou componentes de paredes finas são tão finos que se recorrerem a elementos como porcas adicionais e na verdade indesejados. Com QUICK FLOW® como aparafusamento direto para chapas finas elimina-se a necessidade destes elementos adicionais.

 

O princípio

A ponta em espiral possibilita a união aparafusada sem operação de pré-furação. Com a geometria da ponta do parafuso forma-se, inicialmente, uma passagem na chapa de paredes finas, antes de ser moldada a rosca recetora métrica reutilizável e possibilita assim uma maior gama de aplicação. O passo da rosca fino do QUICK FLOW® apresenta uma cobertura suficiente com as roscas de aceitação moldadas. Além disso é possível uma montagem automatizada e através de controle de rotação fornecendo uma montagem com segurança.

Vantagens do produto:

  • Sem pré-furação ou puncionar do material
  • Eliminação de passagens
  • Poupança de elementos de porcas
  • Tempos de ciclo curtos através de montagem rápida e automatizada
  • Elevada segurança de processo na montagem devido a sobrebinários mais elevados
  • Possibilidade de soltar e apertar repetidamente
  • União segura e permanente

QUICK FLOW® é o aparafusamento de chapa fina universal e economico da Böllhoff. De série as medidas M 4 a M 6 com parafuso de cabeça escareada e interna hexalobular. Outras medidas e formas de cabeça estão disponíveis a pedido.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Impressão livre.

 

Autor responsável

Frank Nientiedt
Diretor Corporate Marketing
na Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefone +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com

 

Solicitar documento a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
E-Mail: lpena@bollhoff.com

Downloads

Para jornalistas: os nossos downloads sobre o tema.

Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.

O quê? Formato do ficheiro / Carateres Primeira edição Tipo / tamanho Download
Foto de imprensa (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 2529 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 2529 kb / ZIP
Pressefoto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 1455 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 1455 kb / ZIP

* incl. espaços em branco