Prasa – 18.01.2016

Elementy złączne samogwintujące

QUICK FLOW® cienki wkręt samogwintujący

Każdy element złączny samogwintujący nacina gwint w otworze podczas wkręcania w otwór, niektóre elementy złączne dodatkowo same wiercą otwór.

Dzięki użyciu samogwintujących elementów złącznych można zwiększać sprawność montażu, a także obniża koszty połączeń.

Wyprodukowane przez Böllhoff

 

Gwint powierzchni łączonych powstaje przy pomocy odcinków formujących gwint nośny pod wkręt. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu walcowania. Warunki konieczne dla uzyskania odpowiedniego działania są takie, że gwint wkrętu musi być twardszy niż detal, w który się go wkręca, a także że jego materiał wykonania jest wystarczająco plastyczny, aby umożliwić ukształtowanie gwintu. Jeśli element, w który ma być wkręcony wkręt jest cieńszy niż wielkość skoku gwintu wkrętu samogwintującego zgodnie z normą DIN EN ISO 1478 (limit chwiejności), wówczas konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementów łączących. Wkręty do cienkiej blachy to ekonomiczna alternatywa w takiej sytuacji.

Cienki wkręt samogwintujący QUICK FLOW® wykonuje otwór w blasze, kształtuje tunel, a następnie i nacina gwint metryczny. Powstały w ten sposób gwint przyłączeniowy gwarantuje lepszą wysokość śruby w przedmiocie ustalenia i drobniejszy skok, co oznacza lepsze przyleganie do krawędzi wykonanego gwintu metrycznego.

 

Wyzwanie

Współcześnie elementy, a nawet całe produkty stają się coraz lżejsze, co z kolei oznacza, że producenci mogą wytwarzać więcej mniejszym kosztem, a jednocześnie oferować klientom liczne korzyści. Wiąże się z tym szereg wyzwań podczas projektowania i wdrażania kolejnych etapów budowy, które trzeba pokonać.

W przypadku elementów złącznych oznacza to często potrzebę stosowania wkrętów samogwintujących.

Wiele obecnie stosowanych blach lub elementów cienkościennych jest wykonanych z materiałów tak cienkich, że często trzeba stosować dodatkowe nakrętki, co jest niepożądane. Poprzez zastosowanie wkrętów samogwintujących QUICK FLOW® do blach nie trzeba stosować żadnych dodatkowych elementów.

 

Zasada działania

Dzięki trudno zużywającej się spiralnej końcówce wkręt można dokręcać bez wiercenia otworu wstępnego. Specjalnie ukształtowana końcówka wkrętu najpierw tworzy rurkowaty tunel w cienkościennej blasze przed nacięciem gwintu metrycznego wielokrotnego użytku, co pozwala na szeroki obszar zastosowań. Drobny skok wkrętu QUICK FLOW® ma odpowiedni rozmiar, aby dopasować się do tworzonych gwintów. Ponadto wkręty dobrze nadają się do montażu automatycznego i zapewniają wymagane poziomy bezpieczeństwa procesu dzięki ich wysokiemu momentowi przekręcającemu.

Korzyści produktu:

  • Brak wymagania wykonywania otworów wstępnych lub przebijania materiału
  • Nie wymaga stosowania gwintu prowadzącego
  • Nie wymaga stosowania nakrętek
  • Krótkie czasy cyklu dzięki szybkiemu, zautomatyzowanemu montażowi
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu montażowego dzięki wysokiej wartości momentu przekręcającego
  • Umożliwia powtarzalne rozkręcanie i dokręcanie
  • Pewne, długotrwałe łączenie

QUICK FLOW® firmy Böllhoff to uniwersalny i opłacalny element złączny do cienkich blach. Wkręty są dostępne w średnicach standardowych od M4 do M6 z łbem kulistym i z gniazdem sześciokątnym. Dodatkowe rozmiary i kształty łbów są dostępne przez cały czas na zamówienie.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2016

Przedruk dozwolony.

 

Autor odpowiedzialny

Frank Nientiedt
Dyrektor działu marketingu korporacyjnego
w Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Faks +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com

 

Prosimy przesłać próbkę do

Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o.
Jędrzej Czajka
Marketing Team Leader
Tel: +48 71 387 85 31 340
Kom: +48 601 718 467
E-mail: jczajka@bollhoff.com

Pobierz

Dla dziennikarzy: powiązane pliki do pobrania.

Jeśli pisze Pan/Pani artykuł o naszej firmie, wystarczy pobrać informacje prasowe i zdjęcia prasowe.

Co? Format pliku / ilość znaków Data wydania Typ / rozmiar Pobierz
Pressefoto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 2529 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 2529 kb / ZIP
Pressefoto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 1455 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Styczeń 2016 1455 kb / ZIP

* w tym spacje