eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Balicí technika

Balicí technika

ECOPACK

Baleno s odpovědností. Systém ECOPACK definuje budoucnost balení spojovacích prvků: udržitelně, funkčně a esteticky.

KOMBINACE UDRŽITELNOSTI A FUNKČNOSTI

Prostřednictvím systému ECOPACK šetříme zdroje a zároveň zajišťujeme snadnou manipulaci.

Příroda je naší inspirací. Neexistuje nic, co by nešlo recyklovat. Všechny suroviny jsou v neustálém oběhu. Tento ideál následujeme. Ať už se jedná o náš papírový sáček vyrobený z obnovitelného dřeva, nebo sáček z vysokého podílu recyklovaného plastu, výsledkem je výrazné snížení emisí CO₂.

Žádná slova do větru, ale skutečná udržitelnost.

VŠE Z JEDNOHO ZDROJE

Systém ECOPACK – řešení balicí techniky na míru

Spolehlivě montujeme ty správné spojovací prvky pro vaši aplikaci. Sdružujeme tak procesy, minimalizujeme zbytečné trasy, a dosahujeme tak lepší ekologické rovnováhy pro vaše aplikace. Stejně jako u celého našeho portfolia se můžete spolehnout na naše odborné poradenství a certifikované řízení kvality.

  • Automatizovaná kompletace: Kompletaci velkého množství různých spojovacích prvků do jednoho sáčku provádíme zcela automaticky a profesionálně.
  • Rychle a na čas: Díky našemu strojnímu vybavení můžeme okamžitě reagovat na vaše opakující se poptávky.
  • 100% kontrola: Kontroly pomocí světelných závor, kontroly konečné hmotnosti a definované náhodné vzorkování.
  • Zaručená certifikace:  Naše řízení kvality je certifikováno v souladu s normou IATF 16949
sáček ECOPACK vyrobený z recyklátu
Sáček vyrobený z recyklátu:Udržitelné řešení obalů pro spojovací prvky, které spojuje průhlednost a šetrnost k životnímu prostředí.

„Jsem hrdý na to, že jsme prostřednictvím systému ECOPACK dále rozvinuli službu, která nejen že přináší našim zákazníkům významnou přidanou hodnotu, ale rovněž splňuje koncept udržitelnosti. Provádíme kompletaci spojovacích prvků, a tím zefektivňujeme proces a dodavatelský řetězec pro naše zákazníky. Není to však jediný způsob, jakým snižujeme emise CO₂. Nabízíme také výběr ze dvou variant našich sáčků ECOPACK – vyrobených výhradně z papíru nebo z recyklované fólie.“

Sebastian Rose, zaměstnanec společnosti Böllhoff
Sebastian Rosetechnický manažer
»

VYBERTE SI SVÉHO FAVORITA

ECOPACK – jeden název pro dvě varianty

Bez ohledu na to, kterou variantu systému ECOPACK si vyberete, vždy se rozhodnete pro životní prostředí.

  • Papírový sáček ECOPACK

    Naše verze papírových obalů je šetrná k životnímu prostředí a je vyrobena z obnovitelných surovin. Teplem zatavitelný papír vyrobený z vysoce kvalitní panenské vláknité buničiny splňuje nejvyšší standardy a díky své úplné recyklovatelnosti uzavírá oběh papíru.

    Certifikáty

    Certifikát BfR pro potraviny, Certifikát FDA pro potraviny, ISO 22000, PTS-RH 021:2012 / Aticelca 501:2019 a FSC.

    Další výhody

    • Vysoká odolnost vůči prohýbání a protržení
    • Odolnost vůči vodě
    • Vysoký stupeň bělosti
    • Bez optických zjasňovačů
    • Hladký povrch pro optimální výsledky potisku
    • 100% recyklovatelnost v oběhu papíru
  • Sáčky ECOPACK z postindustriálního recyklátu

    Tato varianta se skládá z 90 % z vysoce kvalitního postindustriálního recyklátu (PIR) a navzdory vysokému podílu recyklátu zaujme výjimečnou odolností proti protržení a působivou průhledností materiálu. Koncový uživatel vidí obsah sáčku na první pohled. Skutečnost, že 70 % materiálu lze recyklovat, nás přibližuje našemu vzoru, kterým je příroda: velká část surovin zůstává při správné likvidaci v udržitelném recyklačním systému.

    Další výhody 

    • Na vyžádání k dispozici s certifikací „bezpečné pro potraviny“
    • Vysoce kvalitní materiál díky precizním předběžným kontrolám a dokumentaci
    • Lze potisknout termotransferovým tiskem

PLUSOVÉ BODY

Vaše výhody

  • Odolný materiál

    Naše sáčky ECOPACK jsou vodotěsné a odolné vůči prohýbání a protržení.

  • Přizpůsobení na míru

    Zvolte si velikost a tvar sáčku. Na závěr lze sáček individuálně potisknout logy, informacemi, nákresy a čárovými kódy a rovněž jej opatřit přibaleným letákem.

  • Nejvyšší hygienické standardy

    Sáček ECOPACK neobsahuje škodlivé chemikálie a je certifikován pro potravinářský průmysl a zdravotnictví.

  • Snížení emisí CO₂

    Se sáčky ECOPACK dosahujeme významného snížení emisí CO₂, čímž výrazně zlepšujeme ekologickou bilanci vašeho výrobku.

  • Recyklovatelnost

    Základním předpokladem je výběr materiálů.

Vaše dotazy k systému ECOPACK

Zkušenosti

  • Papírové sáčky ECOPACK

    Ekologické řešení obalů z obnovitelného dřeva pro spojovací prvky.

  • Baleno s odpovědností

    Udržitelné řešení pro vaše spojovací prvky.

  • Balení do sáčků ECOPACK z recyklátu

    Náhled dovnitř díky průhlednosti.

Podobná témata