Závitové vložky HELICOIL® se osvědčují v praxi. Již více než 65 let. Jsou k dispozici ve verzích Free Running (volně průchozí) a Screwlock (se svěrným účinkem na šroub). Zelená nebo červená barva usnadňuje identifikaci v zabudovaném stavu.
Závitové vložky HELICOIL® se osvědčují v praxi. Již více než 65 let. Jsou k dispozici ve verzích Free Running (volně průchozí) a Screwlock (se svěrným účinkem na šroub). Zelená nebo červená barva usnadňuje identifikaci v zabudovaném stavu.
Závitové vložky HELICOIL® vytvářejí vysoce pevné, vůči opotřebení odolné, tepelně zatížitelné závity nejvyšší přesnosti tím, že síly jsou přenášeny do upínacího závitu z boku na bok. Snížený průměr u vložky HELICOIL® Plus v prvním chodu závitu zajišťuje, že závitovou vložku lze zašroubovat jako šroub.
HELICOIL® se používá ve strojírenství, v elektrotechnickém průmyslu, v automobilovém průmyslu, v letecké dopravě a kosmonautice. Ve skříních převodovek, výfukových systémech, hnacích ústrojích a satelitech, pro vyztužení závitů, opakované šroubování, údržbu nebo opravy. HELICOIL® se používá také ve svítidlech, elektrických přístrojích, vrtacích kladivech a tlakových strojích.
Závitové vložky HELICOIL® Plus splňují různé požadavky a normy z průmyslu, letectví a kosmonautiky a mají další certifikace a zkoušky způsobilosti, jako např. v oblasti techniky pro elektrárny.
Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.
Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.
V extrémních podmínkách se projeví skutečná kvalita. Také pod vlivem vysokých teplot a vlhkosti zůstávají závitové vložky HELICOIL® stabilní a spolehlivé. Vždy podle případu použití se závitové vložky zhotovují z různých materiálů.
Dlouhodobá odolnost. Vysoká povrchová jakost válcovaného závitu matice z austenitické chromniklové oceli zaručuje vysoce zatížitelný, neopotřebitelný závit s konstantním, extrémně nízkým třecím momentem závitu.
Konstantní po celé délce zašroubování. Elastické vlastnosti závitové vložky HELICOIL® umožňují rovnoměrné rozdělení zatížení a pnutí.
Bez samočinného uvolnění. Závitová technika a polygonní chod závitu HELICOIL® Screwlock vedou knvysokému upevnění třecí silou, a tím ke svěrnému účinku na šroub. Další zajištění spoje závlačkou, dráty nebo podložkami není nutné.
Méně tření, vyšší přesnost. Při procesu utahování šroubů řízeném krouticím momentem se přesněji nastavuje nastavitelná předpínací síla šroubu a lépe se využívá mez průtažnosti šroubu.
Perfektní pro lehkou konstrukci. HELICOIL® v sobě spojuje minimální potřebu místa a vysokou zatížitelnost. Je tak optimálně možné používat vysoce pevné šrouby také v materiálech s nízkou pevností ve střihu.
Rombicky profilovaný drát, tvarovaný do pružící spirály – „plus“ je zvláštní začátek závitu vůči HELICOIL® Classic. Jednoduché nasazení a zašroubování jako u šroubu. K tomu stačí montážní vřeteno, které má srovnatelné rozměry se závitníkem. I nadále lze používat stávající nástroje s dosavadním konstrukčním tvarem. Díky takto značně rozšířenému programu použitelných nástrojů se zkrátí doby montáže až o 20 % oproti dosavadním metodám.
Rychle a bezpečně namontovaná – bez odlomení čípku. Inovativní závit vložky umožňuje montáž z obou stran ve stejné kvalitě. Díky oboustranně sníženému závitu a koncům drátu s optimalizovaným zavedením lze závitovou vložku HELICOIL® Tangfree namontovat bez jejího speciálního vyrovnání. HELICOIL® Tangfree lze snadno našroubovat na vřeteno a velmi lehce se zašroubuje do upínacího závitu. Pružně uložený montážní břit zasahuje při šroubování na vřeteno do unášecího zářezu drátěné závitové vložky a bezpečně ji namontuje do připraveného upínacího závitu.
Optimalizovaná geometrie navíc minimalizuje opotřebení nástroje. Koncept nástroje působivě zaujme vysokými životnostmi břitů a velmi snadnou údržbou.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
| Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® Plus Závitové vložky pro kovy
|
angličtina | 0100/16.02 | 2941 kb / PDF | ||||
Palcové závitové vložk HELICOIL® Plus pro kovy
|
angličtina | 0101/15.02 | 3494 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Tangfree Drátěná závitová vložka bez čípku pro vysoce zatížitelný závit
|
angličtina | 03/2019 | 2618 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® s povrchovou úpravou Primer‑Free® 2 Osvědčená závitová technologie s novou povrchovou úpravou
|
angličtina | 03/2019 | 180 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus Řešení opravy pro vadný závit
|
angličtina | 02/18 | 994 kb / PDF | ||||
|
The Blue Book Aerospace Buyer’s Directory To HELICOIL® Wire Thread Inserts
|
angličtina | 0130/16.02 | 522 kb / PDF | ||||
|
Příběh úspěchu EUROPIPE proniká s HELICOIL® do nových dimenzí!
|
angličtina | 0316/15.02 | 353 kb / PDF | ||||
|
Příběh úspěchu KSB a HELICOIL®: Energické spojení!
|
angličtina | 0317/15.02 | 344 kb / PDF | ||||
|
Příběh úspěchu Firmy WE-EF a Böllhoff osvětlují Bielefeld
|
angličtina | 0318/15.02 | 333 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.