Bez předvrtávání otvorů, bez emisí, bez hluku. Lisovací nýtování RIVSET® je proces ze spojovací techniky, který vytváří vysoce pevné mechanické spoje stejných nebo odlišných materiálů. Lze realizovat také spojení s více než dvěma vrstvami.
Bez předvrtávání otvorů, bez emisí, bez hluku. Lisovací nýtování RIVSET® je proces ze spojovací techniky, který vytváří vysoce pevné mechanické spoje stejných nebo odlišných materiálů. Lze realizovat také spojení s více než dvěma vrstvami.
Lisovací nýtovací technika RIVSET® umožňuje dynamicky vysoce pevné spoje. Komponenty z materiálů se nemusí předvrtávat ani předděrovat, a tím ani přesně polohovat. Polodutý nýt v jednom kroku prorazí horní vrstvy obrobku, vytvoří ve spodní vrstvě obrobku zářez a vytvaruje přitom charakteristickou závěrnou hlavu. Tento proces přesvědčivě zaujme vysokou reprodukovatelností a lze ho dobře automatizovat.
Zalisovávací nýty RIVSET® se používají mimo jiné v automobilovém a subdodavatelském průmyslu, klimatizační a energetické technice
a při výrobě dopravních prostředků a vozidel
Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.
Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.
Předvrtání otvorů je zbytečné, tím se snižují náklady na polohování.
Kombinované, vícevrstvé nebo hybridní spoje již neodmyslitelně patří k lehké konstrukci. RIVSET® se skvěle hodí pro rozmanité kombinace materiálů – včetně velmi pevných ocelí.
RIVSET® je vysoce zatížitelný.
Také při střídavém zatížení.
Partner pro spojování s tvarovým a silovým stykem – zcela jednoduše
s lisovací nýtovací technologií RIVSET®. Nýt prorazí horní vrstvy materiálu a v poslední vrstvě se řízeně rozepře díky zvolené matrici. Protože tato vrstva není proražená, vznikne plynotěsný a vodotěsný bodový spoj.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSET® Lisovací nýtovací technika pro dokonalé spoje
|
angličtina | 04/2018 | 6374 kb / PDF | ||||
RIVSET® HDX Nová lisovací nýtovací technika pro aktuální trendy materiálů s vysoce pevným výsledkem
|
angličtina | 6747/15.02 | 785 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.