Odporové svařování s přídavným elementem
WELTAC®
Elementy pro odporové svařování v moderních vícemateriálových konstrukcích.
Efektivní spojování lehkých materiálů
Flexibilní a procesně spolehlivé
Odporové svařování s přídavným elementem WELTAC® umožňuje spojení lehkých konstrukčních materiálů s ocelemi všech jakostí. Element podobný nýtu slouží jako pomocný spojovací díl, který umožňuje spojovat různé materiály. A nejlepší na tom je, že ve druhé fázi procesu WELTAC® můžete použít stávající systémy bodového svařování pro stavbu moderní karoserie.
Plusové body
Výhody výrobků WELTAC®
Flexibilní kombinace různých druhů materiálů
Lehké materiály jako hliník, sendvičové materiály a polymery mohou být spojovány s ocelemi všech jakostí.
Použití stávajícího zařízení
Ve druhé fázi procesu svařování WELTAC® můžete dále používat stávající systémy odporového bodového svařování pro stavbu moderní karoserie.
Vysoce pevná spojení
WELTAC® je velmi flexibilní technologie, která spolehlivě vytváří vysoce pevné spoje.
Osvědčený systém
První fáze procesu WELTAC® Automation je založena na osvědčeném elektrohydraulickém montážním systému RIVSET® Automation EH.
Postup a princip
Jak funguje odporové svařování s přídavným elementem?
V první fázi procesu se element WELTAC® podobný nýtu z materiálu podobného plechu vsadí jako přídavný spojovací díl do horní vrstvy materiálu (např. hliníku). V následující druhé fázi procesu je tento díl svařen se spodními ocelovými vrstvami materiálu.
Společnost Böllhoff dodává elementy WELTAC® a WELTAC® Automation pouze pro první fázi procesu.
Pro rozmanité aplikace nabízíme široký výběr různých svařovacích elementů v různých délkách a tvarech hlavy i pro různá mechanická zatížení.
Rádi vám poradíme s výběrem toho nejvhodnějšího řešení právě pro vás.
Informace a další
Ke stažení
Máte zájem o výrobky WELTAC®? Další informace si stáhněte zde.
Máte dotazy?
Jsme zde, abychom vám pomohli
Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.
Spojte se s námi