eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:

Vyrovnávání tolerancí

FLEXITOL®

Manuálně a automaticky. Systém FLEXITOL® umožňuje nekonečně variabilní vyrovnávání tolerancí.

Systémy pro vyrovnávání tolerancí – FLEXITOL® Hybrid

Snadné vyrovnávání tolerancí

Efektivní výroba

Použití systémů kompenzace tolerancí FLEXITOL® umožňuje větší výrobní tolerance, a tím i ekonomicky výhodnější výrobní metody.

Plusové body

Výhody výrobků FLEXITOL®

  • Optimální vyrovnání

    Vhodné tolerance pro spolehlivou sériovou výrobu. Vyrovnávání i relativně vysokých výrobních tolerancí.

  • Nejlepší technicko-ekonomické řešení

    Spolehlivé funkce a prvotřídní kvalita.

  • Efektivní procesy

    Rychlá a jednoduchá montáž. Krátké a ekonomické doby cyklu v celém průběhu výroby.

Rychlá a jednoduchá montáž

Plynulé vyrovnávání tolerancí

Manuální vyrovnávání tolerancí

Tento systém pro vyrovnávání tolerancí se našroubuje do definované polohy v upínací součásti. Během procesu sešroubování je možné kompenzovat tolerance součástí (nulová tolerance při dodání dílu). Další seřízení je možné během montáže. Při uvolnění spoje zůstane zachována nastavená pozice.

Manuální vyrovnávání tolerancí – FLEXITOL®
FLEXITOL®Manuální vyrovnávání tolerancí

Automatické vyrovnávání tolerancí

Dvě součásti se vzájemně vyrovnávají nebo polohují. Při jejich sešroubování se mezera mezi oběma součástmi automaticky vyrovná.
Systém vyrovnání tolerance zafixuje polohu, ve které byly původně seřízeny. Při uvolnění spoje se systém vrátí do své základní pozice.

Automatický systém pro vyrovnávání tolerancí – FLEXITOL®
FLEXITOL®Automatický systém pro vyrovnávání tolerancí

Rádi vám poradíme.

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků FLEXITOL®

  • FLEXITOL® Metal s novým stavěcím elementem

    Tento dvoudílný systém je vyroben kompletně z kovu, takže ho lze vystavit vysokému zatížení.

    Díky minimálnímu prostoru potřebnému pro montáž v dělicí spáře lze toto řešení snadno montovat – dokonce i dodatečně – ve stávajícím konstrukčním prostoru. Díky nové generaci stavěcího elementu FLEXITOL® Metal je systém výrazně odolnější a navíc jej lze vyrábět cenově výhodnějším způsobem.

    Stavěcí element

    • U této nové generace byla integrovaná unášecí funkce přesunuta dovnitř stavěcího elementu.
    • Vysokopevnostní kovový závit.

    Spojovací prvek

    • Kompaktní rozměry systému.
    • Nýtovací matice dostupná v různých provedeních.
    • Snadná instalace díky osvědčené nýtovací technice.
  • FLEXITOL® Hybrid

    Vícedílný systém, který byl přednostně koncipován pro použití ve velkosériové výrobě.

    Díky modulární konstrukci lze snadno modifikovat základní výšky a rozměry vyrovnávání tolerancí.

    Za účelem zajištění maximálního přenosu sil se u tohoto hybridního řešení (plast/kov) vyrábějí přenosové komponenty z kovu. Tyto komponenty jsou navíc okolo matice obklopeny plastovou klecí.
    Integrovaná nýtovací matice je již k dispozici jako upevňovací závit.
     

  • FLEXITOL® Plastic

    Tato dvoudílná celoplastová součást nabízí spolehlivé upevnění v součásti zákazníka pomocí mechanismu otočení o čtvrt otáčky. Umožňuje kompenzaci axiální i radiální tolerance a její předností je úctyhodný točivý moment. Náš systém splňuje nejpřísnější funkční požadavky za velmi příznivou cenu. Ideální pro přemostění mezery související s tolerancí mezi dvěma součástmi při šroubování do šroubu.

  • FLEXITOL® K' in K’

    U dutých šroubů má funkce závitu K' in K‘ velkou důležitost.
    Závit K' in K'& si vyřízne vlastní upínací závit do stávajícího otvoru v plastu.

    Díky efektu zábrany lze dutý šroub dále zašroubovat nebo vyšroubovat jen s větším krouticím momentem.

  • FLEXITOL® Eco

    Systém FLEXITOL® Eco sestává z plastové klece s opláštěnou kovovou maticí. Vyrovnávání tolerance probíhá během montáže, kdy je plastová klec stlačena a automaticky se přizpůsobí požadovanému stupni vyrovnání tolerance. Není nutné žádné další seřizování.
    Díky geometrii spony ve spodní části plastového opláštění lze upevňovací prvek také předmontovat a během přepravy se tak sám nedemontuje.

    Spojovací prvek lze použít například k upevnění palubní desky ve vozidlech.

  • FLEXITOL® pro upevnění zadního světla

    Díky speciálně vyvinutému manuálního systému vyrovnávání tolerancí je možné namontované zadní světlo seřídit na ideální rozměr mezery.

  • FLEXITOL® pro upevnění střešních ližin

    Speciální řešení pro upevnění střešních ližin pomocí manuálního a automatického systému pro vyrovnávání tolerancí

    Tenký plech střešního panelu nedokáže při upevnění střešní ližiny přenášet velké síly. Tento problém však řeší speciálně vyvinuté vyrovnávání tolerancí od společnosti Böllhoff.
    Tento systém přenáší síly na spodní vrstvy plechu. Tolerance ve střešní liště neovlivňují rozměr mezery mezi střešní ližinou a střešním panelem.
    K dispozici jsou různé systémy, které lze předmontovat na střešní ližinu nebo do karoserie.

     

Videa

Technologie FLEXITOL®

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi