eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:

Nýtování

RIVQUICK®

Trhací nýty RIVQUICK® pro bezpečné spojování tenkostěnných dílů

Trhací nýt RIVQUICK®

Odolné spoje

Flexibilní a efektivní

Ke spojování dílů přístupných jen z jedné strany: pomocí trhacích nýtů RIVQUICK® lze tenkostěnné díly spojit natrvalo.

Plusové body

Výhody technologie RIVQUICK®

  • Osvědčený spojovací systém

    Vždy dobré řešení pro dutá tělesa, kryty nebo profily se spojením na místech bez přístupu ze zadní strany.

  • Bez vyvíjení tepla

    Bez deformace, bez nabíhání v důsledku vysokých teplot. Na rozdíl od svařování není obrobek nepříznivě ovlivněn. Dokonce lze použít i v dílech s povrchovou úpravou.

  • Možnost použití v dílech s povrchovou úpravou

    Při nýtování nedochází k poškození povrchové úpravy dílů.

  • Velké spektrum materiálů pro spojovací prvek

    Hliník, ocel, nerezová ocel atd.

Postup a princip

Stačí zasunout, přinýtovat a je hotovo.

Trhací nýt se zasune do vyvrtaného otvoru na dílu. Pomocí montážního nástroje se zatáhne za nýtovací trn tak, aby deformoval nýtovací pouzdro a pevně jej spojil s dílem. Při dosažení lámavé síly se nýtovací trn v místě požadovaného lomu odlomí a jednoduše se zlikviduje.

Trhací nýty RIVQUICK®Proces nýtování

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků RIVQUICK®

Jednostranné upevnění, rozmanitá použitelnost: správný trhací nýt pro každý materiál.

  • Trhací nýty RIVQUICK® Standard

    Výhody

    • Velká rozmanitost kombinací materiálů trhacích nýtů
    • Různé tvary hlavy
    • Obzvláště nízké náklady
  • Víceúčelové trhací nýty RIVQUICK® Varigrip

    Výhody

    • Řádné upevnění, i při odlišných průměrech otvorů
    • Odolnost vůči vibracím
    • Velký svěrný rozsah
    • Trn přesahuje na montážní hlavě
    • Výhody z hlediska skladování a nákladů
  • Těsnicí trhací nýty RIVQUICK®

    Výhody

    • Vzduchotěsné a vodotěsné do 3 bar (při odpovídajícímvhodném použití!)
    • Montáž pomocí běžných nýtovacích nástrojů
  • Vysokopevnostní trhací nýty RIVQUICK® Varibulb

    Požadované místo lomu trnu a jeho zachování v nýtovacím pouzdře zajišťují mimořádně vysokou pevnost ve střihu.

    Specifická deformace, která se vytváří v okamžiku snýtování, a distribuce spojovacích sil umožňují nýtování tenkých plechů.

  • Vysokopevnostní trhací nýty RIVQUICK® Varibolt

    Velmi vysoká pevnost ve střihu, které je s těmito nýty dosaženo, zajišťuje vyšší pevnost montovaných dílů. Nýt lze navíc používat ke spojování součástí různé tloušťky.
    Velký upínací rozsah těchto nýtů umožňuje racionalizaci spotřeby nýtů, a tím i snížení skladových zásob.

  • Vysokopevnostní trhací nýty RIVQUICK® Varibolt Plus

    Výhody

    • Vysoká upínací síla (plechy lze přitáhnout k sobě)
    • Odolnost proti stříkající vodě
    • Prodloužená délka úchopu umožňuje široké spektrum použití
    • Vysoká mechanická pevnost a odolnost proti vibracím (mechanické jištění materiálovým stykem)
    • Není nutný speciální nástavec (vnitřní jištění)
  • Vysokopevnostní trhací nýty RIVQUICK® Varilock

    Výhody

    • Nahrazení většího počtu standardních nýtovaných spojů jedním nýtem
    • Zaručení vysoké těsnosti nýtovaného spoje
    • Mimořádně vysoká pevnost při dynamických zatíženích
    • Velmi dobře k sobě axiálně přitlačí díly s mezerami
  • Trhací nýty RIVQUICK® uložené v pásu

    Tyto trhací nýty jsou speciálně vyvinuty pro poloautomatickou montáž. Při použití metody rychlého nýtování z pásu není nutné vkládat do montážního nástroje každý nýt zvlášť. Zvládnete namontovat až 70 trhacích nýtů za minutu.

  • Speciální trhací nýt RIVQUICK®

    Výhody

    • Měkké/křehké díly
    • Použití ve slepém otvoru
    • Uzemňovací/ukostřovací spoje
    • Lakované díly

Videa

Technologie RIVQUICK®

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky RIVQUICK®? Další informace si stáhněte zde.

Více informací

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi