Snadná montáž, dvojitá spolehlivost. SEAL LOCK® utěsňuje současně v závitu a pod hlavou. Těsnicí matice jsou jednodílné, snadno montovatelné a zajištěné proti ztrátě.
Snadná montáž, dvojitá spolehlivost. SEAL LOCK® utěsňuje současně v závitu a pod hlavou. Těsnicí matice jsou jednodílné, snadno montovatelné a zajištěné proti ztrátě.
U těsnicích matic SEAL LOCK®
se jedná o jednodílné konstrukční prvky. Utěsnění proti úniku je možné v závitu i ve styčné ploše matice. Pomocí těsnicích matic SEAL LOCK® lze realizovat vysoce pevný šroubový spoj bez ztráty předpínací síly – i u opakovaných šroubových spojů.
Těsnicí matice SEAL LOCK® se používají mimo jiné v hydraulických řídicích systémech pro utěsnění a zajištění stavěcích šroubů v prostoru zpětného toku bloku rozváděcích šoupátek. SEAL LOCK® lze použít také pro zajištění stavěcích šroubů na přetlakovém ventilu dopravních čerpadel s vnitřním ozubením nebo pro utěsnění a zajištění na ose regulační páky regulátoru přítoku pro zařízení k tankování letadel.
Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.
Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.
Dvojnásobné těsnění. Těsnicí matice těsní současně v závitu a pod hlavou proti kapalinám a plynům.
Odolnost vůči chladu a teplu. Těsnicí matice SEAL LOCK® jsou odolné vůči teplotám od ‑40 °C do 110 °C.
Kovová podložka zamezuje ztrátě předpínací síly při vložení těsnicího kroužku.
Náš standardní sortiment obsahuje normální závity i závity s jemným stoupáním od M 6 do M 20. Další rozměry a speciální řešení jsou možné na vyžádání.
Těsnicí matice SEAL LOCK® poskytuje řadu výhod oproti vícedílnému řešení – sestává z uzavřené matice, pojistné matice a dvou těsnicích podložek. Šetří čas při montáži a jsou schopny realizovat optimální šroubový spoj bez ztráty předpínací síly. Při minimální potřebě prostoru.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
| Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Těsnicí matice SEAL LOCK® se sníženými náklady na montáž a zajištěním proti ztrátě
|
angličtina | 01/2018 | 356 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.