Snadná montáž a ještě snazší obsluha – správný rychlouzavírací systém umožňuje také opakované otevření a zavření. QUICKLOC® se skvěle hodí pro díly, které se často používají nebo udržují.
Snadná montáž a ještě snazší obsluha – správný rychlouzavírací systém umožňuje také opakované otevření a zavření. QUICKLOC® se skvěle hodí pro díly, které se často používají nebo udržují.
Rychlouzávěry QUICKLOC® jsou přizpůsobitelné ohledně barvy a designu, nevyžadují údržbu, jsou odolné proti vibracím a zajištěné proti ztrátě. Vedle standardních provedení nabízíme také možnost zhotovení speciálních variant. Díky inovativním řešením jsme v oblasti rychlouzávěrů vybaveni pro každý úkol.
Svěrné, otočené a tlakové uzávěry QUICKLOC® se používají ve všech průmyslových oblastech, v nichž jsou požadovány opakovaně rozebíratelné spoje pro zrychlenou montáž. Systémy QUICKLOC® se používají například v železniční dopravě, v automobilovém průmyslu, v lékařské, kompresorové a topné technice a také v letecké dopravě.
Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.
Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.
Nekomplikovaná manipulace. Pro rychlý a snadný přístup ke komponentům náročným na údržbu.
Uzavírací čepy se pod lehkým tlakem zašroubují do spodního dílu uzávěru tak, aby zaskočily, a montáž je hotová.
Tento uzavírací čep se přizpůsobí.
Při konstruování hlavy lze realizovat také speciální požadavky na design, pro individuální navrhování geometrie a barvy.
Rychlé otevření, rychlé zavření: rychlouzávěry QUICKLOC®. Nejprve je nutno spodní díl uzávěru zaklapnout do hranatého úchytu. Uzavírací čep se zavede do otvoru a volitelně se zajistí upínací podložkou proti ztrátě. K zavření se uzavírací čep s lehkým tlakem zašroubuje do spodního dílu uzávěru. Promyšlená geometrie dílů zajišťuje, že zaskočí do spodního dílu a je fixován bez vůle ve své pozici.
Stačí jednoduché otočení o čtvrt otáčky doprava nebo doleva a uzávěr je otevřený. Elastická oblast spodního dílu uzávěru se přitom roztáhne, tak se čep opět uvolní.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
| Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QUICKLOC® Rychlouzávěry
|
angličtina | 0600/16.02 | 586 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.