Doplňkový sortiment

NAVITIGHT®

Procesně bezpečné sešroubování. NAVITIGHT® pro zamezení škodám v důsledku chybného úhlu.

 

Montáž bez vzpříčení

NAVITIGHT® koriguje chybný úhel zašroubování již během montáže.

Pokud se šrouby na jedné straně umístí s přesazením v dílu o jeden chod závitu (takzvaný „Cross-Threading“), mohou být důsledkem poškození dokonce zničení upínacího závitu. Díky speciální geometrii šroubu NAVITIGHT® patří tento problém minulosti.

Böllhoff Parabel

Postup/princip

Jednoduchý princip, velký účinek. Zvláštnost šroubů NAVITIGHT® spočívá v geometrii výběhu závitu. Vnější průměr užší špičky šroubu je menší než průměr jádra závitu matice – stoupání závitu však zůstává konstantní. Při zašroubování tak vznikne moment, který vzájemně lineárně vyrovnává šroub a matici. Tím se efektivně zabrání chybnému zašroubování.

Oblasti použití

Používá se všude, kde se provádí plně automatické nebo manuální sešroubování, u nichž je přístupnost k závitu matice v dílu omezená.

Výhody výrobků
  • Procesně bezpečné sešroubování
  • Úspora času i peněz díky nižšímu výskytu chyb
  • Také možnost automatizovaného sešroubování
  • Funkce škrabky na lak odstraní zbytky barvy apod. v protilehlém závitu

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Procesně bezpečné sešroubování

Korekce chyb díky zúžené špičce šroubu. I chybně nasazené šrouby se v závitu matice správně vyrovnají.

Redukce zmetků

Inovativní koncept šroubů NAVITIGHT® efektivně zamezuje poškození upínacího závitu.

Úspora nákladů na proces

Závit je chráněn. Náklady na dodatečnou práci nebo obtížné opravy jsou významně redukovány.

Univerzální použití

Ergonomické zpracování pro optimální úhel šroubování při manuální montáži. Také pro automatické šroubování přináší mnoho výhod.

Podrobný popis

 

Samovyrovnávací závit

Ve stísněných montážních podmínkách často při montáži šroubů dochází k chybnému úhlu. Pokud se upínací závit poškodí vzpříčením, hrozí výpadky výroby a částečně značné náklady na dodatečné opravy. Pro eliminování tohoto zdroje chyb již během montáže je vnější průměr špičky šroubu NAVITIGHT® menší než průměr jádra závitu matice. Protože stoupání závitu zůstane konstantní, šroub se na závitu matice samočinně vyrovná. Chyby při šroubování jsou tak vyloučeny.

Varianty výrobků

Každý záměr si zaslouží své vlastní řešení.

Přečtěte si více informací o typech výrobků a najděte správnou variantu pro váš případ použití.

Standardní provedení NAVITIGHT®

Šestihranná přírubová hlava, k dispozici pro rozměry M 5 až M 14.

Více

NAVITIGHT® s funkcí škrabky na lak

Šroub NAVITIGHT® s drážkou a škrabkou laku zajistí funkčnost vnitřního závitu tím, že drážka odstraní pomocí škrabky lak z vnitřního závitu.

Více

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.