Přímé prošroubování

QUICK FLOW®

Bezpečné spojování tenkostěnných dílů. Přímá prošroubování QUICK FLOW®

 

Zvýšená bezpečnost procesu u tenkého plechu

QUICK FLOW® je univerzální a ekonomicky výhodný šroubový spoj tenkého plechu od firmy Böllhoff.

Lehká konstrukce je neustále na vzestupu. Ekonomické výhody jsou zřejmé, ale technická realizace je často velkou výzvou. Pro spojování také obzvláště tenkých plechů a součástí bez nežádoucích maticových prvků jsme vyvinuli přímé prošroubování QUICK FLOW®.

Böllhoff Parabel

Postup/princip

Šroub do tenkého plechu QUICK FLOW® vyvrtá otvor do plechu, tvaruje průchod a poté vyřezává metrický závit. Takto vytvořený upínací otvor má výhodnější konstrukční výšku v bodě šroubového spoje a přesné stoupání závitu. Výsledek: dostatečné překrytí tvářených metrických boků závitu. Možná je také automatizovaná montáž.

Oblasti použití

Ať už se jedné o automobilový průmysl, lehké konstrukce, nebo výrobu klimatizace a ventilace – QUICK FLOW® se hodí pro všechny případy šroubování, při nichž mají být tenké plechy z oceli, nerez oceli nebo hliníku upevněny bez předvrtání otvorů. 

Výhody výrobků
  • bez předvrtávání nebo vysekávání materiálu
  • bez průchodů
  • vysoká bezpečnost procesu při montáži díky vyšším mezním krouticím momentům
  • možnost opakovaného uvolnění a utažení
  • bezpečný a trvanlivý spoj

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Snížení procesních nákladů

Bez předvrtávání otvorů, bez vysekávání. Špička šroubu pronikne plechem a vytvoří přitom samostatně průchod.

Standardizace

Univerzální použitelnost. Pro nižší náklady na vedení skladových zásob, také za účelem úspory přídavných maticových prvků.

Vysoký stupeň automatizace

Rychle a automatizovaně. Montáž šroubů do tenkého plechu QUICK FLOW® umožňuje krátké doby taktu.

Opětovná použitelnost

Také je bez problémů možné opakované uvolnění a utažení.

Podrobný popis

 

Princip

Stabilní špička spirály umožňuje šroubování bez předvrtávání. Také je možné kombinovat různé materiály jako např. hliník a ocel. Geometrie vrcholu šroubu vytvaruje průchod do tenkostěnného plechu a umožňuje tak široké použití. Ve stejném pracovním kroku se vytvaruje metrický, opětovně použitelný upínací závit. Výsledek: dostatečné překrytí tvářených metrických boků závitu. Možná je také automatizovaná montáž. Vysoké mezní krouticí momenty přitom zajišťují potřebnou procesní bezpečnost.

QUICK FLOW® Montážní proces

Varianty výrobků

Každý záměr si zaslouží své vlastní řešení.

Přečtěte si více informací o typech výrobků a najděte správnou variantu pro váš případ použití.

Přímé prošroubování

QUICK FLOW® Šroub do tenkého plechu

Rozměry M 4 až M 6 s čočkovou hlavou a torxem máme k dispozici na skladě. Další rozměry a tvary hlavy jsou kdykoliv možné na vyžádání.

Více

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Self-Tapping Fasteners
Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
angličtina 03/2021 4998 kB / PDF
angličtina 03/2021 4998 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.