Přímé prošroubování
Šrouby AMTEC®
Se šroubem AMTEC® dosáhnete hospodárného a procesně bezpečného vysoce pevného šroubového spoje u plastů.
Pro vyšší bezpečnost procesů u lehkých konstrukcí
Efektivní prošroubování plastů: AMTEC® jako inteligentní řešení
Plasty jsou díky svým vynikajícím mechanickým vlastnostem, nízké hmotnosti a nízkým výrobním nákladům elementární součástí současného průmyslu. Podle toho se také zvyšují požadavky na spojovací technologie. Řešení: naše šrouby AMTEC® Efektivně zajišťují bezpečné a dlouhotrvající spoje termoplastů.
Plusové body
Výhody šroubu AMTEC®
Procesně bezpečné
Díky speciální geometrii závitu jde montáž lehce od ruky. Systém AMTEC® zaručuje také vysokou odolnost proti vytržení.
Rozebíratelné a opětovně použitelné
Naše šrouby pro plasty můžete použít opakovaně. Podle organizace VDE lze provést až deset opakovaných šroubování.
Informace o možnostech použití
Přímé prošroubování se hodí jak pro termoplasty, tak pro duroplasty. Je vám k dispozici v různých provedeních.
Velká samosvornost v závitu
Optimalizovaný úhel stoupání se nachází nad samosvorností. V kombinaci se stoupáním závitu se v plastu snižuje tendence k uvolnění.
Zaměření na služby
Kompetentní aplikačně technické poradenství a monitorování procesů patří k programu přímého prošroubování AMTEC® stejně jako vývoj speciálních řešení.
Vyvinuto pro lehké konstrukce
Šroub pro plasty AMTEC® je řešení „all in one“
Díky zesílenému použití polymerních materiálů v moderní konstrukci se změnil pohled na spolehlivá přímá prošroubování plastů. Vyvinuli jsme designu šroubu, který splňuje tyto vyšší požadavky: náš program šroubů AMTEC®.
Název AMTEC® je zkratkou pro After Moulding TEChnology a znamená, že se šroubový spoj zhotoví až po vyjmutí plastového dílu z formy. Vzniknou tak – bez přídavných spojovacích prvků jako jsou např. kovové závitové vložky – vysoce pevné šroubové spoje, které se vyplatí také z ekonomického hlediska.
Metoda a princip
Přímé prošroubování AMTEC® určuje nové standardy
Za účelem zajištění co nejvyšší bezpečnosti procesu byl průřez šroubu AMTEC® tvarován trilobulárně. Značně se tak snižují momenty při zašroubování a vytvářejí se prostory pro pronikající materiál. Plast tak bez poškození odtéká a ve vyříznutém závitu nevznikají žádná pnutí.
Náš šroub pro termoplasty je přesvědčivý i z hlediska geometrie závitu. Velké překrytí boků závitů totiž snižuje plošný tlak a zamezuje tečení materiálu. Vrcholový úhel závitu 30° minimalizuje radiální pnutí a je předpokladem pro konstrukce z termoplastů.
Šroub AMTEC® můžete – na rozdíl od běžných šroubů – zašroubovat opakovaně až desetkrát.
Poradenství a speciální řešení
Produktové varianty
Šrouby pro plasty AMTEC® jsou k dispozici v různých provedeních
- Čočková hlava s torxem
- Čočková hlava, křížová drážka Z
- Zápustná hlava s torxem
- Zápustná hlava, křížová drážka Z
- Čočková hlava s nalisovanou podložkou, torx
- Čočková hlava s nalisovanou podložkou, křížová drážka Z
Jako poskytovatel služeb v oblasti aplikační techniky nabízíme vedle standardního sortimentu šroubů AMTEC® také individuální řešení podle požadavků zákazníků. Provázíme je od prvního nápadu až po procesní monitorování montáže. Ať už se jedná o vhodné materiály a povrchové úpravy, vhodné tvary hlavy nebo délky závitu: najdeme nejlepší řešení pro vaše použití.
Informace a další
Ke stažení
Máte zájem o šrouby AMTEC®? Další informace si můžete snadno stáhnout zde.