Co je tedy příhodnějšího než přišroubování plastové součásti šrouby z plastu?
Řešením je vyvinutí principu šroubového spoje K' in K' (plast v plastu).
Co je tedy příhodnějšího než přišroubování plastové součásti šrouby z plastu?
Řešením je vyvinutí principu šroubového spoje K' in K' (plast v plastu).
Princip šroubového spoje K' in K' funguje na bázi speciální geometrie závitu se dvěma přesazenými polovinami závitu. Závit K' in K' se tak vytvaruje nebo vyřízne do válcového upínacího otvoru. Pro upevnění se silovým a tvarovým stykem, která jsou samosvorná, samořezná, samotvorná a nastavitelná a vyrovnávají tolerance.
Naše řešení šroubových spojů K' in K' se používají v nejrůznějších oblastech. Využívají se v automobilovém průmyslu k upevnění přístrojových desek, k přišroubování montážních držáků a k upevnění světel. Také v kancelářském nábytku se používají řešení K' in K'.
Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.
Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.
Vysoká odolnost vůči změnám teplot, tuhost a pevnost. Díky závitu z technických vysoce výkonných plastů.
Levná likvidace. Na rozdíl od kovových vložek bez nákladného separování kovů a plastů.
Při vyšroubování spojovacího prvku je krouticí moment vyšší. Spojovací prvek je tak spolehlivě zajištěn proti uvolnění.
Princip šroubového spoje K' in K' používá patentovanou geometrii závitu, kterou lze snadno identifikovat podle dvou přesazených polovin závitu. Závit K' in K' se tak vytvaruje nebo vyřízne do válcového upínacího otvoru v plastu. Pro splnění optimálního řezného výkonu a deformace bez sevření boků závitu je v podélném směru k dispozici průběžná drážka na třísku. Při zašroubování pronikne závit vznikajícím úhlem čela a přilehlým úhlem hřbetu s malým momentem zašroubování do nosného materiálu.
Při vyšroubování spojovacího prvku naproti tomu vzniká výrazně vyšší krouticí moment. Spojovací prvek je tak spolehlivě zajištěn proti uvolnění.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPRO® K‘ in K' Řešení šroubových spojů z plastu pro plast
|
angličtina | 4330/15.02 | 431 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.