Doplňkový sortiment

PARRYPLUG®

Univerzální řešení proti neoprávněnému uvolnění šroubových spojů.

 

Efektivní ochrana před manipulací

PARRYPLUG® je uzavírací prvek pro vnitřní pohony pro preventivní zamezení manipulacím se šroubovými spoji.

Některé aplikace vyžadují zamezení zásahům neoprávněným personálem. Tak tomu často bývá u komplexních strojů a zařízení, u nichž hrozí nebezpečí v důsledku změny stavu existujícího při jejich expedici. Pro tento případ nabízí rychlé a čisté řešení PARRYPLUG®.

Böllhoff Parabel

Postup/princip

PARRYPLUG® se pomocí manipulační pomůcky komfortně vloží do vnitřního pohonu šroubu. Uzavírací prvek se přitom nachází v jedné rovině s hlavou šroubu nebo je mírně zapuštěný. Tím se efektivně zamezí zasahování nástroje a eliminuje se tak nežádoucí manipulace.

Oblasti použití

Použití prvku PARRYPLUG® doporučujeme pro všechny oblasti, u nichž je ohrožena bezpečnost osob a strojů. Díky snadnému montážnímu postupu a unikátnímu zajišťovacímu účinku se PARRYPLUG® hodí také pro četné další oblasti použití, například pro funkci označování šroubů nebo zamezení znečištění v terénu a v potravinářském průmyslu.

Výhody výrobků
  • Montážní výhoda díky procesně bezpečné a komfortní montáži
  • Optimální lisované uložení pro vysokou ochranu před manipulací
  • Možnost odstranění odpovídajícím nástrojem
  • Široký teplotní rozsah pro použití (‑50 °C až +200 °C)
  • Možnost individuálního zbarvení podle přání zákazníka na vyžádání

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Výhodná montáž

Jednoduchý princip montáže a manipulační pomůcka v zásobníku umožňují rychlou a komfortní montáž.

Vysoká bezpečnost

Dlouhodobá ochrana před manipulací. Díky vysoké výrobní přesnosti má PARRYPLUG® optimální lisované uložení v pohonu a poskytuje dlouhodobou ochranu.

Profesionální vzhled

Čistá výroba. Uzavírací prvek PARRYPLUG® má sympatický a jednotný vzhled – na rozdíl od konvenčních řešení, která navrhují vyplnění pohonů šroubů.

Všestranná použitelnost

Neomezené možnosti díky vysoce výkonnému plastu. Na základě širokého teplotního rozsahu pro použití ‑50 °C až +200 °C je prvek PARRYPLUG® správnou volbou pro nesčetné individuální případy použití, kde konvenční řešení selhávají.

Podrobný popis

 

Princip činnosti

Pro ochranu šroubových spojů před manipulací se konvenční řešení spoléhají na to, že se pohon šroubu nevratně poškodí. To vyžaduje zaprvé působení vysoké síly, která může rozbít citlivé díly nebo materiály, a zadruhé značné zvýšené náklady na montáž a demontáž. PARRYPLUG® představuje zcela nový a inovativní způsob řešení. Princip uzavření prvku PARRYPLUG® zajišťují speciálně konstruovaná axiální žebra, která generují definované a bezpečné lisované uložení v pohonu šroubu. Tím se efektivně a trvale zamezí zasahování nástroje do vnitřního pohonu. Také při vysokých vibracích a silných oscilacích zůstává pozice v pohonu zajištěna. Pro zohlednění přesných tolerancí běžných pohonů s vnitřním šestihranem se tyto uzavírací prvky zhotovují na nejvyšší úrovni v naší vlastní výrobě. Použitý vysoce výkonný plast přitom umožňuje široký teplotní rozsah pro použití od ‑50 °C do +200 °C. Na přání zákazníka lze realizovat individuální barevná řešení.

Axiální žebrování na PARRYPLUG® v detailním uchycení

PARRYPLUG®

Axiální žebrování

Montážní proces

 

Chytře a jednoduše

Až šest uzávěrů v zásobníku umožňuje snadnou montáž bez použití nářadí. Uzávěr se pomocí manipulační pomůcky vloží do pohonu šroubu a roztřídí se otočením nebo sklopením z manipulační jednotky. Vznikne tak čistá a účinná ochrana pomocí namontovaného prvku PARRYPLUG®. Rychle a jednoduše – princip montáže lze opakovat bez dalších příprav, dokud nejsou zabudovány všechny uzávěry.

PARRYPLUG® – příklad montáže

PARRYPLUG®

Princip montáže

Varianty výrobků

Každý záměr si zaslouží své vlastní řešení.

Přečtěte si více informací o typech výrobků a najděte správnou variantu pro váš případ použití.

PARRYPLUG® SW3

Tato varianta je vhodná pro všechny pohony s vnitřním šestihranem se jmenovitou velikostí klíče 3 mm.

Více

PARRYPLUG® SW4

Tato varianta je vhodná pro všechny pohony s vnitřním šestihranem se jmenovitou velikostí klíče 4 mm.

Více

PARRYPLUG® SW5

Tato varianta je vhodná pro všechny pohony s vnitřním šestihranem se jmenovitou velikostí klíče 5 mm.

Více

PARRYPLUG® SW6

Tato varianta je vhodná pro všechny pohony s vnitřním šestihranem se jmenovitou velikostí klíče 6 mm.

Více

PARRYPLUG® SW8

Tato varianta je vhodná pro všechny pohony s vnitřním šestihranem se jmenovitou velikostí klíče 8 mm.

Více

PARRYPLUG® Startovací set

Pro montéry a pracovníky technických služeb nabízíme PARRYPLUG® startovací set. Sada obsahuje zátky pro nejběžnější montážní klíče (SW3 do SW8) a speciální nářadí pro demontáž. V případě údržby stroje se zátka demontuje a následně znovu nasadí. Tak je zabezpečeno rychlé uvedení stroje zpět do provozu.

Více

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
PARRYPLUG®
Efektivní ochrana před manipulací
angličtina 10/2019 609 kB / PDF
angličtina 10/2019 609 kb / PDF
Success story
Tampering protection – for sure
angličtina 08/2018 307 kB / PDF
angličtina 08/2018 307 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.