Nýtovací technika / Opravy závitů

Böllhoff Repair Solutions

 

Řešení opravy pro oblast motorových vozidel

Proč vyměňovat díly, když je můžete také opravit?

Udělejte ze starého nové. Opravy pomocí našich různých řešení oprav jsou vysoce kvalitní alternativou. Jednoduché, rychlé a výrazně zdokonalené. Při opravě ušetříte nejen
peníze, ale také aktivně přispějete k ochraně zdrojů.
Zde naleznete profesionální řešení opravy.

This product is made by Böllhoff

Postup/princip

Pro opravy v oblasti motorových vozidel vám nabízíme čtyři řešení:

  • Vysoce pevné závitové vložky HELICOIL®
  • Pojistné matice HELICOIL®
  • Nýtovací matice a šrouby RIVKLE®
  • Trhací nýty RIVQUICK®
Oblasti použití
  • Závit lambda sondy
  • Závit pro vypouštění oleje
  • Závit injektoru
  • Závit zapalovací svíčky
  • Závit žhavicí svíčky
  • Závit šroubu kola
  • Závit krytu kola
  • Upevnění kolektoru výfukových plynů
  • Upevnění turbokompresoru
  • Upevnění SPZ
  • Defektní závit na rámu motocyklu
Výhody výrobků
  • Cenově výhodná oprava
  • Vysoká zatížitelnost a neopotřebitelnost
  • Snadná a rychlá montáž

Podrobný popis

 

HELICOIL® Plus Závitové vložky

Příliš velký utahovací moment šroubu, koroze, ale také opotřebení
– tyto a další důvody mohou vést ke zničení závitů.
Závitové vložky HELICOIL® Plus byly vyvinuty v rozmanitých provedeních pro zajištění opravy závitů v krátké době. Použití neopotřebitelných závitových vložek HELICOIL® Plus vede nejen k opravě závitu, ale také ke zvýšení nosnosti závitu.

Nejprve se navrtá defektní závit a s použitím závitníku HELICOIL® Plus se vyřízne nový upínací závit. HELICOIL® Plus se poté namontuje pomocí příslušného montážního vřetena. Nyní se čípek jednoduše odlomí pomocí trnu pro odlomení čípku a nový závit se závitovou vložkou HELICOIL® Plus je připraven k použití.

Závitové vložky pro kovy HELICOIL® Plus Free Running
 
Vadný závit (vlevo) a závit opravený pomocí HELICOIL® Plus (vpravo)

Vadný závit (vlevo) a závit opravený pomocí HELICOIL® Plus (vpravo)

 

Pojistné matice HELICOIL® pro kolektor výfukových plynů a upevnění turbokompresoru

Pojistné matice HELICOIL® jsou kombinací vysoce pevných matic a drátěných závitových vložek HELICOIL® Screwlock. Tyto optimálně navržené a vzájemně sladěné spojovací prvky nabízejí značné výhody pro šroubové spoje s vysokými požadavky. Speciálně pro bezpečné upevnění kolektoru výfukových plynů vám poskytneme pojistné matice HELICOIL® jako variantu matice s nákružkem s integrovanou podložkou.

Pojistná matice HELICOIL® s integrovanou podložkou
 
Základní těleso s podložkou + HELICOIL® Screwlock = pojistná matice HELICOIL® varianta matice s nákružkem s podložkou

Základní těleso s podložkou + HELICOIL® Screwlock = pojistná matice HELICOIL® varianta matice s nákružkem s podložkou

 

RIVKLE® Nýtovací matice

Nýtovací matice RIVKLE® se používají na místech,
kde jsou vyžadovány závity na tenkostěnných dílech.
Vedou přitom k vyšší pevnosti závitu.
Typickou oblastí použití jsou plechy karoserie,
upevnění SPZ a opravy vadných závitů
v rámu motocyklu.

Nerezové nýtovací matice RIVKLE®
 
Postup montáže nýtovací matice nebo nýtovacího šroubu RIVKLE® na příkladu zdvihu vřetena

Postup montáže na příkladu zdvihu vřetena

1) Našroubování
2) Zavedení
3) Stlačení
4) Vyšroubování

 

RIVQUICK® Trhací nýty

Technologie trhacích nýtů RIVQUICK® je osvědčená metoda nerozebíratelného spojení tenkostěnných dílů trhacími nýty. Kromě toho se hodí ke spojení dílů přístupných jen z jedné strany. Při montáži těchto trhacích nýtů se nevyvíjí žádné teplo, takže nedochází k žádné deformaci. Tuto technologii lze bez dalších opatření použít také u komponentů s povrchovou úpravou.

RIVQUICK® Standardní trhací nýt
 

Před montáží
Trhací nýt se zavede do vyvrtaného otvoru.


Během montáže
Nýtovací pouzdro vytvaruje definovanou závěrnou hlavu.
Otvor se vyplní.


Po montáži
Nýtovací trn se odtrhne při určité síle na definovaném
místě. Zbývající nýt se pevně aretuje v nýtovacím pouzdru.

RIVQUICK® Trhací nýt – výkres nýtu v namontovaném stavu

Řešení opravy

Závitové vložky HELICOIL® Plus pro kovy – řešení opravy pro vadný závit.

Pomocí sady HELICOIL® Plus opravíte zcela jednoduše vadný závit a jen v několika krocích. Sady jsou kompaktní a přizpůsobené příslušným požadavkům.

Řešení opravy – standardní

Sada HELICOIL®

M 2,5 až M 16* nerez ocel A2

Více
Řešení opravy – standardní

Sada HELICOIL®

M 18 až M 36 x 1,5* nerez ocel A2

Více
Řešení opravy – standardní

Sada HELICOIL®

M 2,5 až M 6, M 4 až M 10, M 5 až M 12 a M 6 až M 14 x 1,25 nerez ocel A2

Více
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® – závit lambda sondy

M 18 x 1,5 Inconel X750, postříbřený pro vysoká tepelná zatížení.

Více
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® – závit pro vypouštění oleje

M 12 x 1,5 až M 16 x 1,5 nerez ocel A2

Více
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® – závit šroubu injektoru

M 6 x 9 + M 6 x 12 oder M 6 x 9 + M 6 x 18 nerez ocel A2

Více
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® – závit zapalovací/žhavicí svíčky

M 10 x 1 až M 14 x 1,25 nerez ocel A2

Více
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® – závit šroubu kola

M 14 x 1,5 x 9 a M 12 x 1,5 x 12 nerez ocel A2

Více
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® – závit krytu ložiska kola

M 9 x 10 nerez ocel A2

Více
Náhradní náplně

HELICOIL® Plus

Pro následnou potřebu dodáváme závitové vložky HELICOIL® Plus jako náhradní náplně.

Více
Pojistné matice HELICOIL® jsou efektivní propojení dvou spojovacích prvků. Bezpečné.

Kombinace matice s nákružkem s integrovanou podložkou a závitové vložky HELICOIL® Plus Screwlock.

HELICOIL® Pojistné matice

pro upevnění kolektorů výfukových plynů a turbokompresorů.

Více
Nýtovací matice RIVKLE® Plus pro opravu vnitřních závitů na tenkostěnných dílech.

Typickou oblastí použití jsou upevnění SPZ a opravy vadných závitů v rámu motocyklu. Oprava pomocí nýtovacích matic RIVKLE® Plus navíc zvýší pevnost závitu.

Sada RIVKLE® Plus –
malá zápustná hlava

M 3, M 4, M 5 a M 6

Více

Sada RIVKLE® Plus –
plochá hlava

M 4, M 5 a M 6

Více

Sada RIVKLE® Plus –
malá zápustná hlava

M 6, M 8 a M 10

Více

Sada RIVKLE® Plus –
plochá hlava

M 6, M 8 a M 10

Více


Náhradní náplně

Náhradní náplně RIVKLE® Plus vždy po 100 nýtovacích maticích, k dispozici v různých provedeních a rozměrech.

Více
Trhací nýty RIVQUICK® pro nerozebíratelné spoje tenkostěnných dílů.

Tyto trhací nýty se hodí nejen pro použití na tenkostěnných dílech, ale také ke spojování dílů přístupných jen z jedné strany. Při montáži těchto trhacích nýtů se nevyvíjí žádné teplo, takže nedochází k žádné deformaci. Tuto technologii lze bez dalších opatření použít také u komponentů s povrchovou úpravou.

RIVQUICK® Kit

3 x  6, 3 x 8, 4 x 8, 4 x 10 a 4 x 12 (s velkou hlavou)

Více

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Řešení opravy pro oblast motorových vozidel
angličtina 0195/15.02 931 kB / PDF
angličtina 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Řešení opravy pro vadný závit
angličtina 02/18 994 kB / PDF
angličtina 02/18 994 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Závitové vložky pro kovy
angličtina 0100/16.02 2969 kB / PDF
angličtina 0100/16.02 2969 kb / PDF
Palcové závitové vložk HELICOIL® Plus pro kovy
angličtina 0101/15.02 3494 kB / PDF
angličtina 0101/15.02 3494 kb / PDF
RIVKLE®
Nýtovací matice a ‑šrouby
angličtina 04/2021 6226 kB / PDF
angličtina 04/2021 6226 kb / PDF
RIVQUICK®
Trhací nýty a nýtovací nástroje
angličtina,
francouzština,
italština,
němčina,
španělština
07/2019 1947 kB / PDF
angličtina,
francouzština,
italština,
němčina,
španělština
07/2019 1947 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.