eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:

Nýtovací technika

Nýtovací matice RIVKLE®

Zatížitelné závity na tenkostěnných dílech s použitím nýtovacích matic a šroubů RIVKLE®

Nýtovací matice a šrouby RIVKLE®

Nosné závity na tenkostěnných dílech

Vysoce zatížitelné

Nýtovací matice a šrouby RIVKLE® spolehlivě spojují tenkostěnné díly. Mají vaše díly také tenké stěny, které brání použití vyříznutých závitů? Právě v takových případech můžete použít nosné závity matic nebo šroubů RIVKLE®. Různá provedení a velikosti nabízejí dokonalé řešení pro každou aplikaci.

Plusové body

Výhody výrobků RIVKLE®

  • Jednostranná montáž

    Jednoduchá slepá montáž. Často jediné řešení pro dutá tělesa, kryty nebo díly přístupné jen z jedné strany.

  • Flexibilní použitelnost

    Perfektní pro každý výrobní krok. Ve výrobě nejsou po montáži nutné žádné dodatečné úpravy, ani u dílů s povrchovou úpravou nebo lakováním.

  • Bez teplotního zatížení

    Na rozdíl od přivařovacích matic nedochází k poškození obrobku v důsledku tepla.

Postup a princip

Použití nýtů místo svařování

Nýtovací matice a šrouby RIVKLE® nabízejí univerzální řešení pro upevnění zatížitelného závitu matice nebo šroubu na tenkostěnné díly nebo duté profily. Montují se velmi snadno bez kontrování (tj. „slepě“) do všech kovových materiálů, plastů a dokonce i do keramických dílů. Tento proces je mimořádně bezpečný, protože nehrozí riziko popálení a nevznikají při něm škodlivé páry ani plyny.

Nýtovací matice RIVKLE®Proces nýtování

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků RIVKLE®

Nabízíme široký výběr různých nýtovacích matic a šroubů pro každou aplikaci.

  • RIVKLE® Standard

    Materiály

    • Ocel: náš standardní materiál
    • Hliník: nízká hmotnost, odolnost vůči korozi
    • Nerez ocel: odolnosti vůči korozi a změnám teploty

    Tvary hlavy

    • Plochá hlava
    • Zápustná hlava
    • Velmi tenká hlava

    Konce dříku

    • Otevřené
    • Uzavřené

    Tvary dříku

    • Hladký kulatý dřík
    • Rýhovaný kulatý dřík
    • Šestihranný dřík
    • Částečně šestihranný dřík
  • RIVKLE® nerez

    Výhody

    • Optimalizovaná odolnost vůči korozi
    • Optimalizovaná odolnost vůči změnám teploty
  • RIVKLE® SFC

    Pomocí RIVKLE® SFC, Smart For Composite, můžete upevnit nosné závity do plastů a kompozitních materiálů, aniž byste je poškodili.

    Princip funkce

    • Základní princip spočívá v tom, že zatížení je účelově rozloženo ve směru osy závitu bez radiálního napětí.

    Provedení

    • RIVKLE® SFC je k dispozici v různých provedeních z oceli a nerez oceli (A4).
  • RIVKLE® Seal Ring

    Za účelem ochrany konstrukcí proti vnějším vlivům zajišťuje technologie RIVKLE® Seal Ring těsnost proti všem kapalinám a plynům.

    Výhody

    • Těsnění je pevně spojeno s nýtovací maticí RIVKLE®. Drží na místě za všech okolností, i při automatické montáži nasazení pomocí podávací jednotky
    • Těsnost v souladu normou ISO 20653, specifikace IPX7
    • Odolnost vůči UV záření a teplotě až do 220 °C
    • Odolnost vůči všem kapalinám (oleje, uhlovodíky atd.)
  • RIVKLE® HRT

    Naše vysoce pevné nýtovací matice RIVKLE® HRT (High Resistance Thread) zajistí nosný závit s vysokou pevností, kterým se značně vylepší mechanické vlastnosti nýtovací matice. 

    Provedení

    • Ocel a hliník

    Výhody oproti RIVKLE® Standard

    • Vyšší utahovací momenty umožňují vyšší předpínací síly ve spoji
    • Možnost použití menších rozměrů
    • Úspora hmotnosti
    • Odolné vůči korozi a recyklovatelné zejména u hliníkových dílů (RIVKLE® HRT hliník)
  • RIVKLE® PN s drážkovaným dříkem

    Provedení

    • Ocel (hliník a nerez ocel na vyžádání)

    Výhody oproti RIVKLE® Standard

    • Vysoké síly potřebné k vytržení
    • RIVKLE® PN má mezi nýtovacími maticemi největší upínací rozsah pro různé tloušťky materiálu
    • Velký upínací rozsah pro zesílení obrobku
    • Nízká radiální pnutí při montážním procesu zamezují příliš vysokému zatížení na dílu
    • Nízká radiální pnutí v dílu
  • Nýtovací šrouby RIVKLE®

    Nýtovací šrouby RIVKLE® umožňují předběžnou fixaci šroubované součásti na nosném dílu. Ta je důležitá především u těžkých nebo rozměrných dílů nebo při skryté montáži (montáž „Hang on“). Naše nýtovací šrouby jsou k dispozici v různých provedeních.

Video

Technologie RIVKLE®

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Průmyslové aplikace

Ať už na silnici, ve vzduchu, na moři nebo na souši – společnost Böllhoff nabízí spoje na míru pro každé odvětví.

Více informací

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi