eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:

Těsnicí technika

SITEC®

Spojovací prvky izolující vibrace a hluk

SITEC® – prvky izolující vibrace a hluk

Tlumení a izolace

Připevňujte a zároveň utěsňujte

SITEC® je naší odpovědí na současný trend ve vývoji NVH (NVH = Noise, Vibration, Harshness, tj. hluk, vibrace a drsnost). Zaměřujeme se na vibrace produkované pohony, jako jsou čerpadla, kompresory a motory.

Plusové body

Výhody výrobků SITEC®

  • Těsnicí technika

    Naše prvky SITEC® poskytují inteligentní řešení, která zajišťují upevnění a zároveň snižují hluk a vibrace.

  • Mnohostranné použití

    Vyberte si z různých variant spojovacích prvků SITEC® šroub nebo zásuvný spoj, který vyhovuje vaší montované součásti. Můžete si také vybrat z různých materiálů (např. pro různé požadavky na teplotu).

  • Rychlost

    Ať už si vyberete jakoukoli variantu prvků SITEC®, jedna věc je jistá: všechny se montují rychle a jednoduše.

Postup a princip

Snižování vibrací a hluku

Tlumení

Jednou z metod snižování vibrací a z nich plynoucích emisí hluku je tlumení. Při tlumení pomocí materiálu se kinetická energie vibrací přeměňuje na tepelnou energii.

Princip tlumení popisuje snížení výstupní hodnoty veličiny v průběhu času. Tohoto procesu přeměny energie lze dosáhnout pomocí spojovacích prvků SITEC® používajících technické elastomery.

Princip tlumení

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků SITEC®

Objevte naše různé spojovací prvky izolující vibrace a hluk.

  • Nýtovací matice SITEC®

    Tuto nýtovací matici můžete použít k upevnění vysoce pevného tělesa závitu k tenkostěnnému dílu s dodatečným účinkem izolace vibrací a hluku.

    Výhody

    • Izolace vibrací a hluku
    • Tepelná a elektrická izolace
    • Nosný závit na tenkostěnných dílech
    • Nastavitelné parametry pro flexibilitu konstrukce (materiál, řešení připojení)
  • SITEC® Pin

    Řešení sestává z plastového čepu a měkkého tlumicího prvku. Díky geometrii se dvěma zářezy se tento spojovací prvek hladce a bez použití nástrojů usadí do vyvrtaných otvorů plechů různé tloušťky. Stisknutím čepu dojde k upevnění.

     

    Výhody

    • Izolace vibrací a hluku
    • Předmontáž a konečná montáž
    • Rychle, snadno a bezpečně
    • Není třeba nástrojů
  • SITEC® Clip

    Systém SITEC® Clip můžete rychle a jednoduše namontovat na geometrii panelu ve vaší aplikaci. Dvě konstrukčně identické spony se k sobě připevní s přesazením o 90° v kruhovém otvoru. Spony se poté přišroubují k namontovanému prvku.

    Výhody

    • Předmontáž a konečná montáž
    • Rychle, snadno a bezpečně
    • Není třeba nástrojů
    • Jeden spojovací prvek pro tloušťky dílů mezi 1–3 mm
  • SITEC® Spring

    Účelem spojovacího prvku SITEC® Spring je izolovat vibrace. Metoda spojení dvou zásuvných spojů šroubem je rychlá a jednoduše se montuje. Přizpůsobená tuhost pružiny účinně izoluje vibrace.

    Výhody

    • Předmontáž a konečná montáž
    • Rychle, snadno a bezpečně
    • Není třeba nástrojů
    • Výběr materiálů tak, aby vyhovovaly vašemu teplotnímu rozsahu

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky SITEC®? Další informace si stáhněte zde.

Více informací

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi