Tvarový styk místo tření. Systém jištění šroubových spojů Twin‑Lock využívá na rozdíl od tradičních běžných metod předpínací sílu spoje. Předčí tak konvenční jištění šroubových spojů.
Tvarový styk místo tření. Systém jištění šroubových spojů Twin‑Lock využívá na rozdíl od tradičních běžných metod předpínací sílu spoje. Předčí tak konvenční jištění šroubových spojů.
Twin‑Lock se skládá ze dvou identických klínových pojistných podložek, které mají na jedné straně radiální ozubení a na druhé straně klínové ozubení. To při uvolnění spoje vede ke zvýšení předpínací síly, která i při silných dynamických zatíženích a vibracích efektivně zajišťuje šroubový spoj.
Použití dvojic podložek Twin‑Lock doporučujeme všude, kde může dojít k samočinnému uvolnění šroubových spojů. Twin‑Lock efektivně funguje i tam, kde se mohou vyskytovat silné vibrace a dynamická zatížení.
Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.
Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.
Bez uvolnění. I při silných vibracích a dynamických zatíženích.
Vlepené dvojice podložek zamezují chybám při první montáži a nabízejí snadnou manipulaci.
Protože se jisticí účinek zakládá na předpínací síle a nikoliv na tření, je zajištění proti uvolnění zaručeno u suchých i mazaných povrchů.
Twin‑Lock se díky velmi kvalitní povrchové úpravě vyznačuje vysokou odolností vůči korozi a neobsahuje žádný Cr6.
Jakmile se matice/šroub utáhne, zatlačí se radiální vnější ozubení pojistné podložky Twin‑Lock s tvarovým stykem do kontaktní plochy. Úhel sklonu α klínového ozubení je přitom větší než úhel stoupání β závitu šroubu.
Důsledek: Při uvolnění šroubového spoje se nejprve zvýší předpínací síla. Součinitel tření radiálního ozubení vnějších ploch podložky je přitom výrazně vyšší než součinitel tření vnitřní strany s klínovým ozubením. V aplikaci vede kombinace dvojice podložek k vysokému zajištění proti uvolnění také za ztížených podmínek.
Univerzální použitelnost. Podložky Twin‑Lock lze bez problémů použít u závitových otvorů, zahloubených otvorů, průchozích otvorů nebo závrtových šroubů se zápichy. U průchozích otvorů je nutno dbát na použití dvou dvojic pojistných podložek. Přitom je u podélných otvorů a měkkých protilehlých materiálů doporučeno použití podložek Twin‑Lock se zvětšeným vnějším průměrem. Upozornění: Twin‑Lock se nesmí používat na neupevněných podložkách!
Twin‑Lock zachovává předpínací sílu ve spoji. Níže uvedený diagram ukazuje vysoké zajištění podložek proti uvolnění. Na rozdíl od šroubů bez zajišťovacího prvku (červená čára) je předpínací síla konstantní po celou dobu zatížení. Modrá čára znázorňuje potřebné zvýšení síly pro uvolnění spoje po proběhlé změně zatížení (efekt zaklapnutí).