Podložky, šrouby a matice RIPP LOCK® jsou mechanická zajištění proti uvolnění, která zamezují samočinnému uvolnění spoje. Spolehlivý jisticí účinek zajišťují radiální žebra, která se při spojování vtisknou do materiálu.
Podložky, šrouby a matice RIPP LOCK® jsou mechanická zajištění proti uvolnění, která zamezují samočinnému uvolnění spoje. Spolehlivý jisticí účinek zajišťují radiální žebra, která se při spojování vtisknou do materiálu.
Při montáži spojovacího prvku se speciální radiální žebra pojistných podložek RIPP LOCK® vtisknou do příslušného protilehlého podkladu. Takto vzniklý tvarový styk zamezuje samočinnému uvolnění spoje.
RIPP LOCK® se používá všude, kde je žádané efektivní a ekonomicky výhodné zajištění proti uvolnění. Použitelné také u příliš měkkých povrchů a povrchových úprav, podélných otvorů a pro standardizaci sortimentu.
Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.
Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.
Bez samočinného povolení a uvolnění. I při extrémním dynamickém zatížení zůstává váš šroubový spoj bezpečný.
Lakované, pozinkované, pochromované? RIPP LOCK® se skvěle hodí na citlivé povrchy a měkké materiály jako hliník, měď, hliníkové slitiny nebo hořčíkové slitiny.
Snadná montáž a demontáž podložky, možné vícenásobné opětovné použití. Bez dob vytvrzení.
RIPP LOCK® se osvědčil v průmyslu. Jištění proti uvolnění potvrzené nezávislými institucemi a certifikátem stavebního dozoru Z-14.4-664.
RIPP LOCK® lze dodatečně integrovat téměř do jakýchkoli stávajících konstrukčních skupin. Díky standardnímu vnějšímu průměru podle DIN 125/ISO 7089, malému vnějšímu průměru pro zapuštěné šrouby a provedení v nerezavějící oceli.
Klíč k bezpečnosti? Radiální žebra. Protože je kontaktní úhel u paty žeber výrazně větší než úhel stoupání metrického závitu, brání uvolnění spoje zvýšená předpínací síla.
Při montáži spojovacího prvku se radiální žebra pojistných podložek RIPP LOCK® vtisknou na základě aplikované předpínací síly do příslušného protilehlého podkladu. Takto vzniklý tvarový styk spolehlivě zamezuje samočinnému uvolnění spoje, i při extrémních vibracích nebo silných dynamických zatíženích. Díky vysoké tvrdosti podložek RIPP LOCK® je použití možné u šroubů všech tříd pevnosti do 12.9 (včetně).
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
| Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIPP LOCK® Jištění šroubových spojů
|
angličtina | 05/2019 | 1081 kb / PDF | ||||
|
Příběh úspěchu autojeřábu – optimalizace otočného věnce
|
angličtina | 0319/14.02 | 302 kb / PDF | ||||
|
Böllhoff aktuálně jištění šroubových spojů
|
angličtina | 1627/11.02 | 1218 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.