eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Díly vyráběné na zakázku a speciální výrobky z kovu

Díly z kovu vyráběné na zakázku

Díly vyráběné na zakázku a speciální výrobky

Vyvíjíme a vyrábíme díly na zakázku na základě vašich individuálních požadavků.

Různé díly tvářené za studena vedle sebe.

Podle individuálních požadavků

Vysoce kvalitní spojovací prvky: vyvinuté a vyrobené podle přání zákazníka

Specializujeme se na výrobu a nákup dílů vyráběných na zakázku. S přihlédnutím k požadavkům na materiál, výrobní proces a povrchovou úpravu vám nabídneme technicky i ekonomicky nejlepší řešení pro vaši aplikaci. Naší nejvyšší prioritou je kvalita.

Plusové body

Výhody našich dílů vyráběných na zakázku

  • Neomezený sortiment

    Vyrábíme spojovací prvky všech rozměrů, délek, průměrů a velikostí šarží – na vyžádání individuálně montované, označené a zabalené.

  • Rychlý proces vývoje a dodání

    Profitujte z našeho know-how a naší profesionální vývojářské činnosti. Prototypy a vzory vyrábíme u nás ve firmě.

  • Komplexní podpora

    Poskytneme vám podporu od koncepce přes vytvoření prototypů až po sériovou výrobu.

  • Moderní technologie

    Naši techniku vždy udržujeme v nejmodernějším stavu a známe aktuální zákonné požadavky.

  • Snížení nákladů

    Zlepšujeme vaše výrobky a snižujeme vaše výrobní náklady.

  • Vysoká kvalita

    Kvalitu našich výrobků jistíme v naší akreditované zkušební laboratoři.

Od A do Z

Objednejte si díly vyráběné na zakázku

  • Díly tvářené za studena

    pro požadavky na sériovou výrobu ve velkém množství

  • Díly tvářené za tepla

    s vysokým stupněm deformace v malém množství

  • Přesné soustružené díly

    se závitem nebo bez něj, v menších nebo větších počtech kusů

  • Ražené a ohýbané díly

    vyrobené z plechu a kovového pásu

Profitujte z našich zkušeností

Naše výrobky na zakázku: stejně rozmanité jako vaše požadavky

Přehled našich služeb

  • Výrobní procesy: soustružení, CNC frézování, tváření za studena, tváření za tepla, děrování a kombinace děrování s ohýbáním, lisování
  • Materiály: automatové oceli, cementační oceli a oceli k zušlechtění, oceli odolné vůči korozi a kyselinám, žáruvzdorné materiály, nikl, titan, bronz, měď, mosaz, hliníkové slitiny, plasty, speciální materiály
  • Povrchové úpravy: galvanizace, poniklování, chromování, bronzování, brunování, fosfátování, eloxování, pozinkování, organické povlaky, práškový nástřik, těsnicí povlaky, svěrné povlaky, adhezivní povlaky, povlaky neobsahující chrom(VI), úpravy hodnoty tření
  • Opravy/dodatečné úpravy: broušení, frézování, honování, lapování, řezání závitů, válcování závitů, trovalizování, pískování, tvrzení, zušlechťování, montáž, lisování

Další výrobky