Systém otočného zástrčkového uzávěru TEPRO® se používá v zavazadlovém prostoru na klapce boční úložné přihrádky. Skládá se z otočného knoflíku, zástrčky, západkové podložky a krytu a je kompletně vyrobený z plastu.
Díly tvářené z plastu vyráběné na zakázku
TEPRO®
Technické plastové výrobky a konstrukční skupiny – zakázkové, přesné a funkční.
Řešení pro téměř jakoukoli aplikaci
Pro větší flexibilitu konstrukce
Ať už se jedná o tvar, barvu, nebo funkci – při vývoji technických dílů se zohledňují vaše individuální požadavky. Jsme tím správným partnerem pro individuálně přizpůsobená řešení, která splňují vysoce specializované požadavky.
Plusové body
Výhody výrobků TEPRO®
Vlastní vývoj, konstrukce a výroba prototypů
Vaše počáteční úvahy jsou výchozím bodem pro vývoj individuálně přizpůsobených řešení. Abychom tyto úvahy proměnili v realitu, pracujeme s moderními CAD systémy a dokážeme tak rychle předložit koncepty.
Moderní výroba nástrojů
Ať už se jedná o frézování, erodování, broušení, nebo soustružení – spoléháme se na vysoce automatizovanou výrobu vstřikovacích strojů. Při montáži jednotlivých dílů do finálního výrobku umožňujeme komplexní montážní postupy. Se 100% kontrolou.
Odborné znalosti v oblasti plastů
Vstřikování v nejlepší formě. Pracujeme s nejmodernějšími vstřikovacími stroji a úzce spolupracujeme s předními producenty surovin.
Postup a princip
Od počátečního konceptu až po realizaci
Poskytujeme podporu pro vaše projekty – od počátečního nápadu až po realizaci. Během celého pracovního procesu s vámi vedeme dialog. Chytré řízení inovací a intenzivní orientace na vaše přání vedou k tomu správnému řešení spojovacích prvků přímo pro vás.
Rádi vám poradíme
Máte dotazy nebo aktuální projekt?
Dejte nám vědět – ozveme se vám
Spojte se s námiInformace a další
Ke stažení
Máte zájem o výrobky TEPRO®? Další informace si stáhněte zde.
Máte dotazy?
Jsme zde, abychom vám pomohli
Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.
Spojte se s námi