eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Česko
  2. Služby
  3. Poprodejní služby

Poprodejní služby

Rychlé, přátelské a spolehlivé – takové vlastnosti definují dobré poprodejní služby a jsou pro nás naprosto přirozené.

Pracujeme pro vás – rychlejší servis po telefonu

Náš servis

Jsme zde, abychom vám pomohli

Můžete nám zavolat na naši linku podpory +49 (800) 1146580 nebo nám poslat e-mail.

Spojte se s námi

Oblasti našich služeb

Naše poprodejní řešení jsou rozdělena do tří oblastí – servis, školení a opravy. Tyto oblasti jsou úzce propojeny a mají společný cíl: poskytovat vám podporu po celém světě – 24 hodin denně po celý rok.

  • Centrum oprav

    Jako specialisté na spojovací techniku klademe tradičně vysoké nároky na kvalitu a životnost našich výrobků. Samozřejmě vás podpoříme také v případě, jestliže naše nástroje budou muset do servisu. Naše vysoce efektivní centrum oprav je tu pro vás.

    Naše opravná sada

    • Vypracování předběžného odhadu nákladů
    • Koordinace termínů a plánování opravy
    • Poskytování náhradního a výměnného zařízení
    • Provedení opravy s následným testem funkcí
    • Vypracování protokolu o opravě
    • Montáž a zprovoznění opravených zařízení
    • Generování balíčků oprav a údržby

    Potřebujete odeslat nářadí k opravě?

    Adresy naleznete zde
  • Školicí centrum

    Naše moderní školicí centrum se zaměřuje na naše zákazníky a naše vlastní požadavky na rozvoj.
    Poskytuje optimální podmínky pro výuku kombinací praktických ukázek strojů s teoretickou výukou.

    Přínos pro vás

    • Školení ve společnosti i mimo ni
    • Uznávané kredity dalšího vzdělávání s osobním certifikátem
    • Diferencované koncepty školení pro obsluhu a personál údržby
    • Kurzy vedené kvalifikovanými školiteli
    • Podpora při školení na místě během monitorování výroby za účelem dosažení cílové využitelnosti
  • Servisní centrum

    O kvalitním servisu nejen hovoříme, ale také ho poskytujeme. Dobré servisní služby jsou pro nás samozřejmostí. Naše servisní centrum se specializuje na zajištění hospodárnosti a spolehlivosti vašeho výrobního procesu a podporu při zachování hodnoty vaší investice.

    Náš servis zahrnuje

    • Poradenství o konstrukci a materiálu spojovacích prvků
    • Projektování zařízení
    • Zhotovování zkušebních dílů
    • Uvedení do provozu
    • Zkouška dispozice rozběhu
    • Údržba zařízení na místě → zásobování náhradními díly
    • Simulace spojů na dílu → schválení spojovacích prvků
    • Logistika nýtů
    • Monitorování výroby za účelem nastavení parametrů strojů
    • Monitorování aktivit servisu a údržby
    • Podpora při prvním posouzení spojovacích prvků a verifikaci parametrů provozu ve spolupráci s vaším oddělením jištění kvality
    • Asistence při vypracování koncepcí údržby a plánů TPM
    • Na vyžádání lze nastavit vzdálenou údržbu

Podmínky oprav a údržby

Ke stažení

Zde najdete naše podmínky oprav a údržby.

Více informací

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi