Vkládání do plastů

AMTEC®

Vkládání do plastů

 

Vysoce zatížitelné závitové vložky pro plastové díly

AMTEC® znamená „After Moulding TEChnology“. Tento pojem znamená montáž mosazných závitových vložek do plastových dílů po vyjmutí z formy.

Pro umožnění vždy nejracionálnější montážní metody nabízíme ruční montážní nástroje, poloautomatické nástroje a automatické stroje od vícenásobné montáže pro velké série až po volně programovatelné CNC řízené montážní stroje pro často se měnící díly.

This product is made by Böllhoff

Postup/princip

Existují různé metody
pro montáž mosazných závitových vložek. Vždy podle požadavku a úkolu jsou k dispozici následující metody: vkládání za tepla (metoda svařování s topným článkem, elektromagnetické odporové svařování), ultrazvukové svařování, expanzní ukotvení, samořezné šroubování
nebo zalisování.

Oblasti použití

Závitové vložky AMTEC® se hodí
pro montáž do tvarovek z duroplastických, termoplastických, FVK nebo CFK materiálů. Používají se v nejrůznějších odvětvích. Nacházejí se například v airbazích, v interiéru a v klimatizacích osobních automobilů nebo také v kancelářském nábytku.

Výhody výrobků
  • Kratší vstřikovací cykly
  • Bez nebezpečí poškození
    formy pro vstřikové lití
  • Žádné trhliny způsobené pnutím
  • Bezpečné ukotvení bez pnutí
  • Redukce relaxačních efektů
  • Opakovaně rozebíratelná spojovací místa

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Přečtěte si více informací o silných stránkách a možnostech. Bod za bodem.

Kratší vstřikovací cykly

Žádná ztráta času. Proces vstřikového lití probíhá automaticky a bez vkládání kovových dílů.

Bez poškození vstřikovací formy

Bezpečná výroba. Bez kovových dílů,
které mohou vypadnout.

Podrobný popis

 

AMTEC®

Pod názvem AMTEC® nabízí firma Böllhoff závitové vložky a odpovídající montážní systém pro technologii After Moulding. Tyto závitové vložky jsou koncipovány speciálně pro montáž po vyjmutí z formy – after moulding. Výsledkem jsou neopotřebitelné, zatížitelné závity pro vaše kvalitní plastové díly.

Společně s vámi rádi vyvineme a vyrobíme závitové vložky a montážní přípravky „šité na míru potřebám“.

AMTEC® – HITSERT® 2 Namontovaná závitová vložka v řezu

HITSERT® 2 Namontovaná závitová vložka v řezu

Montážní proces

 

Metoda svařování s topným článkem (HES)

U HES se jedná o osvědčenou spojovací metodu vkládání kovových závitových vložek do termoplastických tvarovek.
Zde se jedná o jednofázový průběh procesu, u něhož je kontaktní teplo přenášeno přes kovovou vložku na spojovací zónu plastu.

Během roztavení plastu v oblasti kontaktní plochy probíhá spojovací proces, při němž je plastifikovaná hmota zatlačována do definovaných prohlubní a zářezů tak, že vznikne spoj s tvarovým stykem.


HES – přehled

  • Doporučené rozměry: M 2 do M 8
  • Doba montáže cca 3 až 4 sekundy (M 4)
  • Vlastnosti: snížené pnutí, možnost vícenásobné montáže, vhodné pro závitové tyče, tolerance +/- 0,1 mm, lze jednoduše přenastavit na jiné rozměry závitu
  • Materiály: termoplasty, termoplastické elastomery
     
  • Použitelné závitové vložky Böllhoff
    • HITSERT® 2
    • HITSERT® 3
    • SONICSERT®
AMTEC® Montážní proces – metoda svařování s topným článkem (HES)
 

Elektromagnetické odporové svařování (EWS)

EWS je spojovací metoda vyvinutá společností KVT Bielefeld GmbH pro spoje z kovů a termoplastů. Závitová vložka se bezkontaktně ohřeje elektromagnetickým střídavým polem a kontaktní plocha plastového dílu se plastifikuje. Při současném spojovacím procesu se natavený materiál vtlačí do prohlubní a zářezů.

Ohřev kovových prvků libovolné velikosti probíhá během velmi krátké doby (cca 2 – 6 s). Po vypnutí energie probíhá zrychlené ochlazení roztaveného materiálu, což umožňuje přesnost montáže do 0,05 mm.


EWS – přehled

  • Doporučené rozměry: M 2 až M 8, další rozměry na vyžádání
  • Doba montáže cca 3 sekundy (M 5)
  • Vlastnosti: snížené pnutí, možnost vícenásobné montáže, speciálně pro vložky < M 2 a vložky s těsnicím kroužkem, tolerance do 0,05 mm, volitelně jednofázový a dvoufázový průběh procesu
  • Materiály: termoplasty, termoplastické elastomery
     
  • Použitelné závitové vložky Böllhoff
    • HITSERT® 2
    • HITSERT® 3
    • SONICSERT®
AMTEC® Montážní proces – elektromagnetické odporové svařování (EWS)
 

Expanzní ukotvení

Při montáži závitové vložky do upínacího otvoru se oblast křížového vroubkování rozšíří dolů stlačenou rozpěrnou deskou a ukotví se tak do stěn otvoru.
 

Použitelné závitové vložky Böllhoff

  • EXPANSIONSERT 1
  • EXPANSIONSERT 2
  • SPREDSERT® 1
  • SPREDSERT® 2
  • EXPANSIONSERT 1
  • QUICKSERT® Expansion
AMTEC® Montážní proces – expanzní ukotvení
 

Samořezné šroubování

Závitové pouzdro se zašroubuje pomocí rotujícího vřetena.

AMTEC® Montážní proces – samořezné šroubování
 

Ultrazvukové svařování (USS)

U USS se jedná o metodu, která byla původně vyvinuta pro spojování termoplastických plastových dílů. Zde se díky tření mezních ploch a absorpci vibrací spojovaných dílů plastový materiál během velmi krátké doby plastifikuje.

Poté proběhne spojovací proces. Potřebná energie se vytvoří v ultrazvukovém generátoru jako střídavé napětí, přemění se na mechanické vibrace (20–40 kHz) a poté se zavede prostřednictvím vibračního nástroje (sonotrody).

Při vkládání závitových vložek (kovové M 2–M 6) do termoplastu se natavený materiál vtlačí do prohlubní a zářezů.
 

USS – přehled

  • Rozměry: M 2 až M 6 u kovových vložek
    (doporučeno: M 2 až M 12 speciálně vložky P' v P')
  • Doba montáže: cca 2 sekundy
  • Materiály: termoplasty
     
  • Použitelné závitové vložky Böllhoff
    • SONICSERT®
AMTEC® Montážní proces – ultrazvukové svařování (USS)
 

Nabízíme nejrůznější stroje pro montáž za tepla a manuální a poloautomatické montážní nástroje.

Informujte se přímo v našem katalogu produktů (0200)!

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
AMTEC®
Precision thread inserts for after-moulding joining in plastic components
angličtina 01/2021 3693 kB / PDF
angličtina 01/2021 3693 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.