Nýtovací technika

RIVKLE®

Systémy zpracování pro nýtovací matice a šrouby

 

Závit pro tenkostěnné díly

Nýtovací matice a šrouby RIVKLE® představují univerzální řešení pro upevnění zatížitelného závitu matice nebo závitu čepu na dílech, jejichž malá tloušťka stěny neumožňuje vyříznutí závitu.

Pro zaručení optimálního zpracování nabízíme četné nástroje pro zpracování – od manuálních po automatizované.

This product is made by Böllhoff

Postup/princip

Nýtovací matice a šrouby RIVKLE® umožňují vnitřní a vnější závit na součástech s malými tloušťkami stěny. Prvky se přitom montují bez kontrování („slepě“) a lze je tak aplikovat také u dutých profilů.

Oblasti použití

Nýtovací matice a šrouby RIVKLE® mají rozmanité použití. Používají se mimo jiné v automobilovém průmyslu drážní technice, lékařské technice, elektrotechnice, solárním průmyslu a velkých kuchyních.

Výhody výrobků
  • Nosný závit na tenkostěnných součástech
  • Montáž při přístupu jen z jedné strany (slepá montáž)
  • Flexibilní použitelnost v každém výrobním kroku
  • Obrobek není vystaven teplotnímu zatížení
  • Nízké investiční náklady
  • Montážní systémy, nástroje a výrobky jako systém z jednoho zdroje – od manuálních po automatizované

Podrobný popis

 

Postup montáže na příkladu zdvihu vřetena

Nýtovací matice nebo šrouby RIVKLE® se přitom našroubují na vřeteno, napěchují se a poté se vyšroubují z vřetena.

Postup montáže nýtovací matice nebo nýtovacího šroubu RIVKLE® na příkladu zdvihu vřetena

Postup montáže na příkladu zdvihu vřetena

1) Našroubování
2) Zavedení
3) Stlačení
4) Vyšroubování

Procesní technologie

 

Nýtování s řízeným montážním zdvihem

Tabulky produktů v našich katalozích RIVKLE® slouží jako orientační hodnoty pro nastavení montážního zdvihu S, který je nutno použít u příslušné nýtovací matice nebo šroubu RIVKLE® pro dosažení optimálního snýtování.

Vaše výhoda: rychlý a jednoduchý proces.

 

Nýtování s řízenou montážní silou

U procesu s řízeným montážním zdvihem vyvíjí nýtovací nástroj svoji maximální nýtovací sílu v kompletním pracovním rozsahu. Z toho vyplývá, že při různých tloušťkách dílů se nýtovací matice a šrouby na základě nastavení nástroje snýtují částečně příliš silně nebo příliš málo.

Tomuto jevu se zamezí pomocí metody s řízenou montážní silou, protože nýtovací síla je vyvíjena a kontrolována nezávisle na tloušťce obrobku.

Vaše výhody: Optimalizované nýtování v obrobcích s různou tloušťkou a opakovaná montáž RIVKLE® jsou možné. Při silově řízeném nýtování se zvýší životnosti závitových trnů.

Varianty výrobků

Manuální ruční montážní nástroje pro nýtovací matice a nýtovací šrouby RIVKLE®.

RIVKLE® OPTEX

Hydraulický nástroj pro lisování šestihranných otvorů a montáž nýtovacích matic RIVKLE® (M 5 až M 8).

Více

RIVKLE® M2007

Ruční montážní nástroj pro zpracování nýtovacích matic RIVKLE® (M 5 až M 12).

Více

RIVKLE® BRK 01

Pákové nýtovací kleště pro zpracování nýtovacích matic RIVKLE® (M 3 až M 6).

Více

RIVKLE® BRK 10

Pákové nýtovací kleště pro zpracování nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® (M 5 až M 10).

Více

RIVKLE® ES 51

Hydraulické pákové nýtovací kleště pro zpracování nýtovacích matic RIVKLE® (M 6 až M 14).

Více
Strojní montážní nástroje pro nýtovací matice a nýtovací šrouby RIVKLE®.

RIVKLE® B2007

Akumulátorový montážní nástroj s inovativní elektrohydraulickou technologií pro zpracování nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® (M 3 až M 10).

Více

RIVKLE® P1007

Pneumaticko-hydraulický montážní nástroj pro silově řízené zpracování nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® (M 3 až M 8).

Více

RIVKLE® P2007

Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj pro zpracování nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® s řízenou silou (M 4 až M 12).

Více

RIVKLE® P3007

Pneumaticko-hydraulický montážní nástroj RIVKLE® pro silově řízené zpracování nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® (M 8 až M 16).

Více

RIVKLE® P2005

Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj pro zpracování nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® s řízeným zdvihem (M 3 až M 12).

Více

RIVKLE® P2007 PN

Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj pro zpracování nýtovacích matic RIVKLE® PN s řízenou silou (M 4 až M 10).

Více

RIVKLE® P3007 PN

Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj pro zpracování nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® PN s řízenou silou (M 8 a M 10).

Více

RIVKLE® EP X009

RIVKLE® EP X009 –
pro zajištění procesně bezpečného, správného nýtování. Lze použít pro naše strojní montážní nástroje RIVKLE® P1007, P2007, P2007 PN, P3007 a P3007 PN.

Více
Automatizované montážní nástroje pro nýtovací matice a nýtovací šrouby RIVKLE®.

RIVKLE® EPK

Hydraulicko-pneumatický montážní nástroj s kontrolou procesu pro zpracování nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® PN (M 4 až M 14).

Více

RIVKLE® HSA 2.0

Automatická montážní hlava (princip zdvihu vřetena, hydraulicko-pneumatický) pro zpracování nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® (M 4 až M 10).

Více
Příslušenství.

RIVKLE® FC340 – Zařízení pro měření síly

Pro optimalizaci nastavení silově řízených strojních montážních nástrojů – RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN a P3007 PN.

Více

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
RIVKLE®
Nýtovací matice a ‑šrouby
angličtina 09/2017 5993 kB / PDF
angličtina 09/2017 5993 kb / PDF
RIVKLE® Nýtovací matice a ‑šrouby
Automatické montážní nástroje
angličtina RK Automation 04/17 EN 2198 kB / PDF
angličtina RK Automation 04/17 EN 2198 kb / PDF
RIVKLE®
Power hand tools for RIVKLE® blind rivet nuts and studs
angličtina RK Powertools 04/17 EN 5093 kB / PDF
angličtina RK Powertools 04/17 EN 5093 kb / PDF
RIVKLE® B2007
Akumulátorový montážní nástroj
angličtina RK B2007 05/16 ENG 2831 kB / PDF
angličtina RK B2007 05/16 ENG 2831 kb / PDF
RIVKLE® EP X009
Montážní nástroj s kontrolou procesu
angličtina RK EP X009 11/14 ENG 1636 kB / PDF
angličtina RK EP X009 11/14 ENG 1636 kb / PDF
RIVKLE® FC340 - Zařízení pro měření síly
Optimalizujte nastavení vašich silově řízených montážních nástrojů RIVKLE®
angličtina 2015 468 kB / PDF
angličtina 2015 468 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.