eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:

Technologie lepení

ONSERT®

Technologie ONSERT® umožňuje lepení různých spojovacích prvků na širokou škálu materiálů.

Lepení spojovacích prvků ONSERT®

Upevněno během několika vteřin

Rychlost a spolehlivost

Systém ONSERT® můžete použít všude tam, kde nelze použít tepelné spojovací procesy nebo vrtání otvoru (CFRP, podklady s povrchovou úpravou).

Plusové body

Výhody výrobků ONSERT®

  • Flexibilita v návrhu konstrukce

    Bez penetrace a protruze do materiálu. Spojovací prvky nejsou vidět na viditelné straně.

  • Životnost

    Plná mechanická zatížitelnost spoje ihned po světelné expozici. Součásti lze montovat přímo po lepení.

  • Jednotnost

    Nezáleží na tom, zda se jedná o ocel, hliníkový plech nebo plasty. Mnoho materiálů, jeden postup. Snadný způsob upevnění pro různé druhy součástí.

Postup a princip

Upevnění během několika vteřin

Lepení pro situace, které už neumožňují svařování

Upevňovací prvky s podstavcem z transparentního plastu se přilepí k dílu pomocí lepidla vytvrzovaného světlem na váš díl. Nejdůležitějšími aspekty jsou krátké doby taktu, proces šetrný k materiálům a flexibilita ohledně spojovacích prvků.

Rozmanité možnosti

Lze realizovat všechny geometrie, které je možné vyrobit vstřikováním. Šroubové spoje na plastových litých dílech, rozebíratelné a nerozebíratelné západkové spoje nebo lepitelné prvky SNAPLOC® tak lze připevnit na materiály jako jsou CFRP, sklolaminát (FRP), sklo, laky, katodicky lakované povrchy, plasty jako PC-ABS a PA, a různé směsi.

Jaké lepidlo je vhodné?

Pomocí testů na originálním dílu se definuje vhodné lepidlo.
Společnosti DELO a BÖLLHOFF spolupracují na zajištění optimálního zpracování.
Veškerá použitá lepidla jsou DELO PHOTOBOND.
Společnosti DELO a BÖLLHOFF vám s radostí poskytnou podporu v celém procesu vývoje – již od samého začátku.

ONSERT® SL ONEGood2Know

Odborné znalosti materiálů

ONSERT® – vaše řešení pro náročné materiály

Zde uvádíme výběr zvláště citlivých materiálů.

  • Technologie ONSERT® pro použití na kompozity

    Výhody

    • Žádné otvory, struktura vláken se nepoškodí
    • Podklad není vystaven mechanickému ani tepelnému zatížení
    • Vynikající ochrana proti korozi (CFRP)
    • Rychlý a snadný proces integrace
  • Technologie ONSERT® pro použití na sklo

    Výhody

    • Bezpečná fixace již před vytvrzením v peci (rám senzoru)
    • Žádné otvory
    • Rychlý a snadný proces integrace
  • Technologie ONSERT® pro použití na podklady s povrchovou úpravou

    Výhody

    • Žádné hromadění materiálu při upevňování vstřikovaných dílů
    • Žádná deformace nebo zahřívání plechových materiálů
    • Lze použít i po aplikaci povrchové úpravy
    • Rychlý a snadný proces integrace

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků ONSERT®

  • ONSERT® Smart

    Vlastnosti

    • Jednosložkové lepidlo vytvrzované světlem (Photobond)
    • Lepidlo je zcela vytvrzeno přibližně za 4 sekundy
    • Technická pevnost spoje ihned po světelné expozici
  • ONSERT® Portable Mini

    Vlastnosti

    • Ergonomický dvoudílný kryt: snadný úchop a protiskluzová úprava
    • Optimální vytvrzování díky přizpůsobené geometrii světla
    • Monitorování procesů přes připojení USB
    • Rychlé a bezpečné polohování pomocí 3bodového tlačítka
    • Snadná manipulace
    • Flexibilita
    • Lithium-iontový akumulátor

    Pro zpracování prvků ONSERT® nabízíme také automatizovaná řešení.

  • ONSERT® SL ONE

    Vlastnosti

    S lampou ONSERT® SL ONE se nám podařilo vytvořit nový vstup do technologie ručního zpracování této spojovací technologie. Ať už se jedná o prototypy, malé série, opravy nebo práci na těžko přístupných místech, ONSERT® SL ONE je řešením. Můžete s ním efektivně a během několika sekund spojovat naše různé spojovací prvky ONSERT® - kdekoli a kdykoli budete chtít.

    • Tenký a kompaktní design
    • Flexibilní lepení různých prvků ONSERT®
    • Ergonomická a uživatelsky přívětivá manipulace
    • Kombinovaná vizuální a akustická kontrola procesu
    • Nízká hmotnost

       

Rozmanité možnosti

Objevte naše speciální řešení

  • Kulové čepy SNAPLOC®

    se spojkou ONSERT® a lepidlem DELO® na hliníkovém plechu

  • Spojka SNAPLOC®

    s prvkem ONSERT® a lepidlem DELO® na kompozitu CFRP

  • ONSERT®

    jako držák kabelu

  • ONSERT®

    s technologií HITSERT® Screwlock

Podobné výrobky

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi