Rychlonýty

RIVTAC® Automation

Plně automatický systém s monitorováním procesu

 

Inovativní spojovací proces pro četné materiály

Velmi vhodné pro rozmanité kombinace materiálů a pro použití ve velkosériové výrobě s maximální flexibilitou při plánování výroby.

Především při vývoji moderních konceptů vozidel a karoserií se stále více klade důraz na univerzální kombinace materiálů. Technologie RIVTAC® je vhodná pro spojování nejrůznějších spojů z hliníku, ocelí, plastů, neželezných kovů a pro kombinované, vícevrstvé a hybridní spoje z těchto materiálů.
Systém RIVTAC® Automation umožňuje plně automatické vkládání čepů a je předurčen
pro použití ve velkosériové výrobě s maximální flexibilitou při plánování výroby.

This product is made by Böllhoff

Postup/princip

Čep přitom vysokou rychlostí narazí na spojované díly a pronikne materiály obou dílů. Díky krátkodobému zvýšení teploty ve spojovací zóně, a tím zlepšené tekutosti může materiál spojovaných dílů proniknout do rýhování na dříku čepu. Tím je dosažen vysoký tvarový styk.
Současně je zejména u vysoce pevných ocelových materiálů docílen na základě slisování a pěchování materiálu silový styk.

Oblasti použití

Technologie RIVTAC® se hodí především pro spojování hliníku, oceli, plastů, neželezných kovů a pro kombinované, vícevrstvé a hybridní spoje z uvedených materiálů.

Výhody výrobků
  • Spojování bez předvrtávání při přístupu jen z jedné strany
  • Minimalizace spojovacích a taktovacích dob
  • Spojování vysoce pevných materiálů
  • Flexibilní použitelnost pro kombinované, vícevrstvé a hybridní spoje
  • Optimální kombinovatelnost s lepicí technikou

Výhody výrobků

Existuje mnoho dobrých argumentů hovořících ve prospěch našich výrobků.

Získejte více informací o výhodách, možnostech a specifických výhodách výrobků. Bod za bodem.

Bez předvrtávání otvorů

Spojování bez předvrtávání při přístupu jen z jedné strany.

Flexibilita ve výrobě

Flexibilní použitelnost pro kombinované, vícevrstvé a hybridní spoje.

Podrobný popis

 

Technologie RIVTAC®

U této inovativní metody mechanického spojování se pomocný spojovací prostředek podobný hřebíku, vkládací čep, vysokou rychlostí zarazí do nepředvrtaných spojovaných dílů. Ogivální špička vkládacího čepu přitom pronikne materiálem. Rychlost, kterou lze regulovat pomocí nastavitelného spojovacího tlaku, závisí na materiálech a tloušťkách dílů.
Díky krátkodobému zvýšení teploty ve spojovací zóně teče materiál spojovaných dílů do rýhování na dříku vkládacího čepu. Tím je dosaženo vysokého tvarového styku spoje. Na základě slisování a pěchování materiálu, zejména u vysoce pevných ocelových materiálů, vznikne silový styk.
Důležitým předpokladem pro použití této metody je dostatečná tuhost spojovaných dílů, aby tyto díly dokázaly absorbovat impulz průniku vkládacího čepu bez velkých deformací. Zde je také možné procesně bezpečně spojovat vysoce pevné materiály, kombinované spoje nebo také vícevrstvé spoje, a to s vysloveně dobrými vlastnostmi z hlediska pevnosti.

Pořadí montáže RIVTAC® – 1) umístění 2) vniknutí 3) průnik 4) upnutí

Pořadí montáže

1) umístění
2) vniknutí
3) průnik
4) upnutí

RIVTAC® Automation

 

Systém RIVTAC® Automation umožňuje plně automatické vkládání čepů a je předurčen pro použití ve velkosériové výrobě s maximální flexibilitou při plánování výroby.

 

Montážní nástroj

  • Kompaktní konstrukce pro optimální přístup ke spojovanému místu
  • Spirálový zásobník pro max. 47 vkládacích čepů
  • Zjišťování koncových poloh a pozice
  • Zpracování dat v reálném čase
  • RFID čip pro ukládání všech parametrů relevantních pro nástroje a procesy
RIVTAC® Rychlonýty – montážní nástroj

RIVTAC® Montážní stroj

Systémové komponenty

 

Nakládací stanice

  • Max. kapacita 35 000 vkládacích čepů
  • Rychlý proces nového zavedení spojovacího nástroje
  • Lze obsluhovat dva spojovací nástroje – varianta Twin
  • Kardanové uložení podávací lišty
  • Integrovaná jednotka údržby stlačeného vzduchu se vzduchovým filtrem a senzorem pro monitorování tlaku
  • RFID přijímač pro předávání parametrů relevantních pro nástroje a procesy do řízení
RIVTAC® Rychlonýty – montážní nástroj

Nakládací stanice RIVTAC®

Systémové komponenty

 

Blok ventilů

  • Rychlé reakční doby díky krátkým cestám
  • Proporcionální ventily plynule regulují spojovací a podávací tlak
  • Energeticky účinné ovládání spojovacího nástroje
  • Nasazovací kryt pro montáž na třetí ose robotu
RIVTAC® Rychlonýty – blok ventilů

RIVTAC® Blok ventilů

Systémové komponenty

 

Řídicí jednotka

  • Decentralizovaná konfigurace hardwaru s centrálním řízením jednotlivých modulů prostřednictvím sběrnicového systému
  • Řízení na bázi „embedded PC“ pro připojení vizualizačního zařízení
  • Otevřené rozhraní k různým rozhraním robotů (ProfiNet, Interbus, Profibus atd.)
  • Velmi dobré využití prostoru díky integraci na rozvaděči robotu
  • Volitelně klimatizace
  • Jako volitelný doplněk k dispozici varianta Twin
RIVTAC® Rychlonýty – skříňový rozvaděč

RIVTAC® Skříňový rozvaděč

Systémové komponenty

 

Vizualizace (volitelně)

  • Snadná obsluha prostřednictvím průmyslového dotykového panelu
  • Vybavená pro komunikaci prostřednictvím EtherCAT
  • Multivizualizace více zařízení RIVTAC®
  • Zadání spojovacích a procesních parametrů
  • Znázornění monitorování procesů
  • Volitelné připojení médií (USB port)
  • Možnost individuálních přizpůsobení vizualizace dle specifikace zákazníka
RIVTAC® Rychlonýty – vizualizace

RIVTAC® Vizualizace

Systémové komponenty

 

Software

  • PLC a HMI software pro ovládání a vizualizaci prostřednictvím Ethernetu
  • Kalibrační funkce, například základní kalibrace, kalibrace provázející procesy a referencování
  • Možná parametrizace jednotlivých spojovacích bodů na součásti
  • Modul pro monitorování procesů pomocí systému pro měření dráhy a techniky oken včetně statistické funkce
  • Poskytování procesních dat nadřazenému systému pro řízení kvality
  • Mobilní odkaz – proaktivní řízení údržby včetně oznámení údržby a provozního deníku stroje
  • Detekce opotřebení vybraných komponentů
  • Snadná obsluha díky zobrazení textů nápovědy
RIVTAC® Rychlonýty – minitorování procesu

Monitorování procesů RIVTAC®

Systémové komponenty

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
RIVTAC® Automation P
spojování čepy při vysoké rychlosti
angličtina 01/2020 1664 kB / PDF
angličtina 01/2020 1664 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.