Podložky velkého průměru neboli blatníkové podložky mají velmi velký vnější průměr.
Předpínací síla se tak distribuuje na výrazně větší plochu. Tyto díly se používají pro měkké materiály nebo velké průchozí otvory.
Normy
- B 9022
DIN díly a normované díly
Distribuce sil
Kromě jednoduchých podložek existuje mnoho speciálních typů (např. kuželové nebo s výčnělky). Náš sortiment zahrnuje také distanční podložky, těsnicí kroužky, podložky velkého průměru a pojistné podložky.
Postup a princip
Distribuce předpínací síly na větší plochu snižuje tlak působící na styčné plochy spoje. Tím se snižují jevy deformace a tečení. Podložky chrání citlivé povrchy před mechanickým poškozením.
Kromě oceli různých tříd tvrdosti jsou k dispozici také nerez ocel, plast, hliník a mosaz. Je třeba věnovat pozornost použití podložek odpovídající tvrdosti, zejména při použití šroubů s vysokou pevností.
Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.
Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:
Informace a další
Máte zájem o ploché podložky? Další informace si stáhněte zde.
Rádi vám poradíme
Dejte nám vědět – ozveme se vám.
Spojte se s námi