Šestihranné matice pro přivařování mají podobný tvar jako tradiční šestihranné matice. V každém rohu mají kontaktní bod, který se permanentně přivaří k montážnímu plechu.
Normy
- DIN 929
DIN díly a normované díly
Matice se přivařují k plechu na kontaktních bodech navařovací matice – tento proces je známý také jako bodové navařování. Tento postup zajišťuje, aby se matice nemohla oddělit od montážního plechu. Zároveň se jedná o výhodu v případech, kdy je místo svaru obtížně přístupné. Šroub pak lze zašroubovat skrz předděrovaný otvor.
Postup a princip
Přivařením navařovacích matic k montážnímu plechu je zajištěn trvalý spoj. Pevnostní vlastnosti matic se však působením tepla mění. Při navrhování konstrukcí je třeba tuto skutečnost zohlednit.
Alternativou jsou samojistné matice HELICOIL®, které zaručují pevný závit navzdory procesu navařování.
Dostupné materiály jsou ocel a nerez ocel A2 a A4.
Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.
Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:
Informace a další
Máte zájem o navařovací matice? Další informace si stáhněte zde.
Rádi vám poradíme
Dejte nám vědět – ozveme se vám.
Spojte se s námi