KSB
Závitové vložky HELICOIL® zjednodušují údržbu čerpadel KSB v elektrárnách a snižují riziko výpadků.
Pro vyšší spolehlivost plánování
Malý detail s velkým účinkem. Vysoce pevné tepelně odolné závitové vložky HELICOIL® zajišťují, aby se čerpadla KSB dala jednoduše demontovat i za extrémních podmínek, a usnadňují tak inspekci v oblastech elektráren citlivých z hlediska bezpečnosti.
Výchozí situace
Obtíže při inspekci
Čerpadla od společnosti KSB se používají v mnoha odvětvích pro bezpečnou přepravu a izolaci kapalin (včetně agresivních, výbušných nebo toxických). Zejména provozovatelé elektráren spoléhají na technicky výkonné a rozsáhlé portfolio čerpadel od společnosti KSB. Tato čerpadla slouží k oběhu kotle nebo k přepravě napájecí vody pro kotle, kondenzátu, chladicí vody nebo chladicího média.
Požadavky na čerpadla v elektrárně jsou vysoké: požadována je především absolutní spolehlivost. Po celou dobu provozu musí umožňovat snadnou inspekci. Kdykoli musí být možná také bezproblémová demontáž velkých hlavních uzavíracích šroubů.
Naším úkolem bylo minimalizovat riziko obtížné demontáže šroubového spoje kvůli provozním vlivům. Neplánovaně dlouhá doba strávená při inspekci – v nejhorším případě dokonce posunutí termínu opětovného uvedení elektrárny do provozu – je už minulostí.
Řešení
Závitové vložky HELICOIL®
Hlavně neztrácet čas. Aby byla v budoucnosti možná nerušená demontáž čerpadel pro účely údržby, doporučili jsme společnosti KSB spolehlivou závitovou technologii HELICOIL®. Při použití tohoto řešení se pomocí speciálně konstruovaného montážního nástroje zašroubuje do tělesa čerpadla závitová vložka HELICOIL® o rozměrech M125 × 4 × 166, která posílí závit. Tím lze zabránit zadření závitu. Čerpadlo lze nyní jednoduše demontovat a znovu namontovat. V těžkých tělesech čerpadel s hmotností cca 30 t se nachází 16 závitů se závitovými vložkami HELICOIL®.
Výsledek
Efektivnější údržba
Použití závitové technologie HELICOIL® zajišťuje rovnoměrnější distribuci zatížení v závitu a usnadňuje údržbu čerpadel. Náklady, které vzniknou zpožděním při údržbě, tak lze efektivně eliminovat, a proto se jedná o technickou inovaci, která se vyplatí.
Rádi vám poradíme.
Máte dotazy nebo aktuální projekt?
Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme
Spojte se s námi