eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:

Úspěšné aplikace

RECARO Aircraft Seating

Revoluční řešení pro sedadlové systémy v oblacích

Obrázek osvětleného sedadla business třídy od společnosti RECARO

Technologie ONSERT® létá business třídou

Společnost RECARO Aircraft Seating měla za cíl snížení hmotnosti sedadel třídy CL6720 a zefektivnění procesů, a proto vyvinula ve spolupráci s odborníkem na spoje, společností Böllhoff, a se společností DELO Industrial Adhesives inovativní řešení založené na procesu ONSERT®.

Výchozí situace

Nové výzvy ve vývoji lehkých sedadel business třídy s vyšší kvalitou

Lehká konstrukce je důležitým cílem v každém segmentu leteckého a kosmického průmyslu – včetně vybavení kabiny. Navíc je nutno splňovat vyšší požadavky na kvalitu materiálů i procesů. Pro společnost RECARO Aircraft Seating to také znamenalo nové výzvy při vývoji sedadel CL6720 pro business třídu. V sedadlech business třídy se skrývá velké množství elektrických propojovacích kabelů. Ty napájejí například palubní multimediální systém, osvětlení nebo další ovládací panely pro cestující. K upevnění kabelů a vodičů, které musí být připevněny k vnitřnímu obložení sedadla z kompozitního materiálu, je proto rychle zapotřebí až 100 úchytných bodů. Montáž se tradičně provádí pomocí vložek, které se do kompozitních prvků vlepují zalitím.

Obrázek sedadla business třídy RECARO CL6720
Sedadlo business třídy CL6720

Řešení

ONSERT® Smart

U této verze technologie ONSERT® se základní prvek ONSERT® Smart z průhledného plastu přilepí k dílu od zákazníka pomocí lepidla vytvrzovaného světlem. Plast i lepidlo splňují požadavky normy FAR část 25, § 25 583 (60 sekund vertikálního hoření)*. Je třeba zdůraznit především krátkou dobu taktu, šetrnost k materiálu a volnost konstrukce spojovacích prvků. Prvky ONSERT® se montují ručně pomocí akumulátorového nástroje ONSERT® Portable Mini.

Díky své modulární konstrukci se dobře hodí pro použití s omezeným přístupem k místu lepení. Po nalepení základního prvku lze připnout různé držáky kabelů. Tyto držáky kabelů jsou k dispozici s různou výškou pro různé průměry kabelů, lze je flexibilně otáčet a šetří hmotnost. Kabely se tak během letu nedostanou do kontaktu s výstelkou sedadla, zabraňují vzniku statického náboje nebo poškození kabelů a zajišťují bezpečné vedení energie. Během období 7 let bude na sedadlech business třídy každoročně namontováno 122 000 kusů prvků ONSERT® Smart. Další rozměry jsou nyní ve fázi testování.

Technologie ONSERT® Smart pro vedení kabelů
ONSERT®pro vedení kabelů v letadlech
ONSERT® Portable MiniAkumulátorový ruční montážní nástroj

Výsledek

Vedení kabelů pomocí technologie ONSERT® Smart

Výhody pro zákazníka

  • Plná mechanická pevnost okamžitě po expozici
  • Krátké doby vytvrzení (< 4 sekundy)
  • Snížení hmotnosti díky celoplastovému řešení
  • Splňuje požadavky nařízení REACH a RoHS
  • Kvalifikované a odzkoušené materiály
Nalepený spojovací prvek ONSERT® Smart pro vedení kabelů
Nalepený spojovací prvek ONSERT® Smartpro vedení kabelů

Více informací

Rádi vám poradíme.

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi