Úspěšné aplikace
Trox
Cenově výhodné řešení nákupu a zásobování s naším systémem ECOSIT®.
Správa C-dílů: Společnost Trox jako specialista na větrání spoléhá na systém ECOSIT® RFID
Společnost Trox má sídlo v německém Severním Porýní-Vestfálsku. Společnost se specializuje na vše kolem distribuce vzduchu. Jako odborník na vzduchové difuzory, větrací systémy a systémy protipožární i protikouřové ochrany společnost Trox dokazuje, že distribuce vzduchu může být velkým uměním – přesně podle svého firemního motta „The art of handling air“ (Umění vzduchotechniky).
Výchozí situace
Zásobovací systémy ECOSIT® s ručním spuštěním objednávky
Společnosti Böllhoff a Trox začaly spolupracovat v roce 2001. Od té doby dodáváme C-díly do devíti výrobních středisek skupiny. Dohromady dodáváme společnosti Trox přibližně 500 různých spojovacích prvků: od nýtovacích matic RIVKLE® přes šrouby až po plastové prvky.
Až do listopadu 2018 se proces doplňování zásob uskutečňoval prostřednictvím zásobovacích systémů ECOSIT® s ručním spuštěním objednávky. Společnost Böllhoff vyzvedává prázdné zásobníky jednou týdně a následující týden dodává příslušné doplnění zásob.
Řešení
Flexibilnější proces nákupu pomocí nejnovější generace systému ECOSIT® RFID
V prosinci 2018 přešla společnost Trox ve svém výrobním středisku v německém Neukirchen-Vluynu v rámci zásobovacího systému ECOSIT® na moderní technologii RFID. Během pilotního projektu se zkrátila doba doplnění zásob a zjednodušilo se spouštění objednávek. Dnes se proces nákupu spouští pouhým vložením štítku do RFID Boxu a objednávky na doplnění položek lze provádět až 24 hodin před plánovaným datem dodání.
»„Díky novému systému a jednomu dodacímu termínu týdně se nám podařilo zkrátit dobu doplnění zásob až o šest dní. Získali jsme tak větší flexibilitu a je to důležitý krok k automatizaci našeho objednávkového procesu.“
Výsledek
Doba doplnění zásob se zkrátila až o šest dní
Při přechodu na systémy ECOSIT® se aktuálním požadavkům společnosti Trox rovněž přizpůsobilo množství dodávek i celkový počet zásobníků. Tímto způsobem lze optimálně využít prostor na regálech. Navíc byly implementovány kontejnery řady ECOBin s bočními přístupovými klapkami. Tyto klapky usnadňují obsluze vyndávání požadovaných spojovacích prvků. Urychlují se tak procesy vyskladňování v oddělení přípravy výroby.
Výhody pro zákazníka
- Rychlé a snadné spuštění objednávky
- Vyšší bezpečnost zásobování
- Flexibilita a redukce frekvencí dodávek