Úspěšné aplikace
Solvis
Dvě chytrá řešení pro budoucnost vytápění
Solvis produkuje teplo. Život. Budoucnost.
Německá společnost Solvis, jeden z předních dodavatelů systémů vytápění v Evropě, používá pro montáž technických krytů na svých systémech vytápění naše zásuvné spoje SNAPLOC®.
Výchozí situace
SolvisBen – ten „lepší systém vytápění“
Kompaktní volně stojící zařízení SolvisBen bylo vyvinuto jako inovativní systém vytápění. Oproti běžným plynovým nebo olejovým kondenzačním kotlům se vyznačuje integrovanou spalovací komorou. Systémy vytápění společnosti Solvis jsou modulární, rozšiřitelné a mimořádně odolné. Nedodávají jen teplo, ale také hygienicky nezávadnou čerstvou vodu přesně tam, kde je potřeba.
Systém vytápění SolvisBen má technický kryt, který slouží jako izolace, montážní opora i plášť a symbolizuje energetickou účinnost systému. Dveře tohoto krytu by se měly snadno otevírat a zavírat pro účely údržby nebo jemného seřízení a neměly by mít žádné viditelné spojovací prvky. Dříve společnost Solvis používala běžné uzavírací spoje, které se při dlouhodobém používání ukázaly jako příliš těžkopádné. Při hledání vhodné alternativy se společnost dozvěděla o zásuvných spojích SNAPLOC® od společnosti Böllhoff.
Řešení
Zásuvné spoje SNAPLOC® pro montáž panelů
Jeden kulový čep, jedna spojka – jednoduchý princip zásuvných spojů SNAPLOC® zajišťuje optimální usazení a současně izolaci vibrací. Proto se ve spojce nachází kulové pouzdro, do kterého může kulový čep zapadnout.
Výsledek
Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž
V případě systémů vytápění Solvis se spojka SNAPLOC® instaluje pouhým zatlačením do otvoru na spodní straně uzavírací klapky. Kulový čep se přes svůj vnější závit zašroubuje do protilehlého pouzdra, které má vnitřní závit. Klapku pro údržbu lze nyní otevřít pouhým zatažením nebo zavřít zatlačením. Tím se zajistí, aby šel technický kryt při údržbě efektivně otevírat a zavírat. Na jeden systém vytápění se montují 4 zásuvné spoje SNAPLOC® s průměrem kuličky 7 mm. V příštích pěti letech bude společnosti Solvis dodáno 50 000 až 60 000 ks prvků SNAPLOC®. Brzy by měly být realizovány další projekty.
Výhody pro zákazníka
- Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž
- Jednoduchá integrace do dílu od zákazníka
- Spojovací systém je zvenčí neviditelný
Vlastnosti výrobku
- Izolace vibrací a hluku
- Vyrovnání tolerancí
Rádi vám poradíme.
Máte dotazy nebo aktuální projekt?
Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme
Spojte se s námi