Úspěšné aplikace
Husqvarna Group
Další vývoj robotické sekačky na trávu klade vysoké požadavky na spojovací techniku.
Doma na mezinárodním trávníku
Vybavili jsme robotickou sekačku na trávu Automower® správnými spojovacími prvky. Odolný, snižující hlučnost a zvenčí neviditelný – zvítězil zásuvný spoj SNAPLOC®. Náš systém umožňuje společnosti Husqvarna pokračovat v její úspěšné historii na mezinárodních trávnících.
Výchozí situace
Důraz na kvalitu a estetiku
Sekání trávníku může být tak snadné: Inženýři společnosti Husqvarna již před 20 lety způsobili revoluci v péči o trávník díky robotické sekačce Automower®.
V rámci průběžného vývoje sekačky Automower® byly provedeny četné testy i ve ztížených podmínkách. V testech byla sledována schopnost sekačky sekat trávu na znečištěném trávníku a sekačka byla rovněž posypána speciálním prachem Arizona Road Dust (jde o normalizovaný zkušební prach mimo jiné pro zjištění těsnosti různých krytů). Přísně monitorovány byly také emise hluku. Doplňující crash testy garantují dlouhou životnost výrobku. Není divu, že byly důkladnému zkoumání podrobeny také spojovací prvky. Aby splnily přísné požadavky na konstrukci, musely být bezpečné a neviditelné a měly snižovat hlučnost.
Řešení
Zásuvné spoje SNAPLOC®
Firma Husqvarna neponechala nic náhodě. Po dobu více než jednoho roku prováděla testy, dokud nenalezla nejlepší možný spoj: SNAPLOC® – spolehlivý a s dlouhou životností i v těch nejnáročnějších podmínkách. Zásuvný spoj je navíc zvenčí neviditelný, takže splňuje nejpřísnější kritéria pro konstrukci.
Řešení v detailu: na čtyřech místech přibližně 50 cm × 50 cm velkého krytu sekačky na trávu Automower® je upevněna vždy jedna spojka SNAPLOC® s průměrem kuličky 10 mm.
Výsledek
Optimalizace výrobního procesu
Jednoduchá montáž a demontáž čepů a spojek SNAPLOC® optimalizuje výrobní procesy. Kryt lze snadno nasadit. Jelikož systém SNAPLOC® není na povrchu robotické sekačky na trávu vidět, splňuje náročné požadavky výrobce na design. Funkce systému zajišťující izolaci vibrací a hluku rovněž podstatně přispívají k nižším emisím hluku. Díky kladným zkušenostem zvažuje společnost budoucí použití spojek SNAPLOC® od firmy Böllhoff také pro plánovanou novou generaci sekaček Automower®.
Výhody pro zákazníka
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Cenově výhodné řešení
- Snadná integrace do dílů od zákazníka
Rádi vám poradíme
Máte dotazy nebo aktuální projekt?
Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme
Spojte se s námi