Úspěšné aplikace
VinFast
Naše řešení pro vytváření spojů v modelech vietnamského výrobce automobilů
Společnosti VinFast a Böllhoff – vietnamsko-německá cesta k úspěchu
Vietnamský výrobce automobilů VinFast používá při výrobě svých modelů Lux naše lisovací nýtovací systémy RIVSET® Automation EH. Společnost VinFast je členem skupiny Vingroup – jednoho z největších soukromých konglomerátů v Asii. Společnost VinFast je první vietnamskou domácí značkou aut a chystá se dobýt mezinárodní automobilový svět.
Výchozí situace
Modely Lux
Italská společnost Pininfarina získala v rámci tendru mnohamilionovou zakázku na vytvoření designu sedanu a SUV. Společnost Vingroup zároveň získala práva na využití výrobní technologie německé skupiny BMW Group. Výsledkem je výroba dvou modelů se čtyřválcovými motory ve Vietnamu: SUV Lux SA 2.0 a sedanu Lux A 2.0. Model SUV vychází z modelu BMW X5, který se vyráběl do roku 2013, a sedan z modelu BMW řady 5, který se vyráběl v letech 2010 až 2017.
Řešení
Lisovací nýtovací technika RIVSET®
Jako specialista na upevňovací a spojovací techniku podporuje společnost Böllhoff a její nově založený společný podnik Bollhoff Vietnam vietnamskou automobilku při místní výrobě modelů Lux. Jedním z řešení používaných ve výrobě karoserií je technologie lisovacího nýtování RIVSET®.
Výsledek
Vysoce pevná spojení
Systémem RIVSET® lze spojovat různorodé materiály a vysokopevnostní oceli v minimálním procesním čase. Montážní systém RIVSET® Automation EH je díky své modulární konstrukci vysoce univerzální a ideální pro výrobu velkých sérií. Důležitými faktory úspěchu jsou dlouhá životnost s maximální využitelností a minimální potřebou údržby.
Výhody pro zákazníka
- Univerzální použitelnost
- Volitelné moduly pro konfiguraci
- Minimální potřeba údržby
- Vysoká kvazistatická a dynamická pevnost
Rádi vám poradíme
Máte dotazy nebo aktuální projekt?
Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme
Spojte se s námi