eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Česko
  2. Řešení pro příslušné odvětví
  3. Příběhy úspěchu
  4. Technologie Böllhoff podporují vývoj studentské formule ČVUT v Praze

Úspěšné aplikace

Technologie Böllhoff pro studentskou formuli ČVUT

Společnost Böllhoff podporuje tým EFORCE Prague Formula z ČVUT v Praze při vývoji autonomního elektrického monopostu CTU.26. Technologie ONSERT® a RIVKLE® přispívají k přesné a efektivní práci s kompozitními díly i montáži vybraných prvků vozu

Image ALT		Elektrický monopost CTU.26 týmu EFORCE Prague Formula z ČVUT v Praze

Když o výsledku rozhoduje každý gram i každý detail

Tým EFORCE Prague Formula dlouhodobě vyvíjí a staví závodní formule pro mezinárodní soutěže Formula Student. Pro sezónu 2026 vytvořil nový autonomní elektrický monopost CTU.26, který je oproti předchozímu modelu o 10 kilogramů lehčí. Vývoj vozu přinesl také konstrukční změny a optimalizace v oblasti aerodynamiky i použitých materiálů. Při práci s kompozitními díly a montáži jednotlivých prvků jsou proto zásadní přesnost, spolehlivost a šetrnost ke konstrukčním materiálům.

Řešení

Přesná práce s kompozitními díly

ONSERT® UV handlamp v prostředí lehké konstrukce

Při výrobě vybraných částí formule našla uplatnění technologie ONSERT® UV handlamp. V prostředí uhlíkových kompozitů a lehkých konstrukcí je důležitá nejen funkčnost spojovacího řešení, ale také vhodnost procesu pro citlivé materiály a náročné konstrukční požadavky. Technologie ONSERT® tak podpořila přesnou, rychlou a šetrnou práci s kompozitními díly vozu.

Technologie ONSERT® UV handlamp při práci s kompozitním dílem formule CTU.26
Technologie ONSERT® podporuje přesnou a šetrnou práci s kompozitními díly.

Montáž

Mobilní montážní řešení pro vývoj závodního vozu

RIVKLE® NEO B109 pro efektivní montážní operace

Další využitou technologií byla bateriová pistole RIVKLE® NEO B109, která podpořila montážní operace na dílech vozu. Jejím přínosem je především mobilita, jednoduchá manipulace a efektivní práce v situacích, kdy je potřeba spojovat prvky rychle, přesně a spolehlivě. To je při vývoji a průběžné optimalizaci závodního monopostu zvlášť důležité.

Bateriová pistole RIVKLE® NEO B109 při montáži dílů studentské formule
RIVKLE® NEO B109 podporuje mobilní a efektivní montáž vybraných prvků vozu.

Spolupráce a výsledek

Technologie jako součást cesty do sezóny 2026

Podpora mladých konstruktérů s mezinárodním přesahem

Spolupráce s EFORCE Prague Formula ukazuje, že technologie Böllhoff mají své místo nejen v sériové průmyslové výrobě, ale také ve vývoji prototypových a závodních vozidel. Nový monopost CTU.26 tým představil v květnu 2026 v Planetáriu Praha a v průběhu sezóny s ním plánuje startovat na závodech FS Czech v Mostě, FS Spain v Barceloně, FS Germany na Hockenheimringu a FSAE Italy ve Varano de’ Melegari. Pro Böllhoff představuje spolupráce technický přínos i podporu budoucích odborníků, kteří propojují technické znalosti, inovace a praxi v reálném projektu.

Spolupráce společnosti Böllhoff a týmu EFORCE Prague Formula z ČVUT
Böllhoff podporuje mladé technické talenty při vývoji formule pro mezinárodní soutěže Formula Student.

Řešení pro Váš projekt

Hledáte řešení pro lehkou konstrukci nebo kompozity?

Ať vyvíjíte prototyp, závodní vůz nebo sériový výrobek, naši odborníci vám pomohou najít vhodnou spojovací a montážní technologii pro vaše konstrukční požadavky.

Kontaktujte nás

Více informací