Success stories
AMMANN
Böllhoff a Ammann: miliony podložek RIPP LOCK® zajišťují šroubové spoje v zeminových válcích řady ARS.
Zákazník: Ammann Group – švýcarská rodinná společnost s více než 150letou tradicí
Ammann je synonymem pro spolehlivost, výkon a inovace v oblasti hutnění zeminy a asfaltu
Ammann Group se specializuje na vývoj a výrobu strojů, technologií a řešení pro výstavbu silnic a infrastruktury. Výrobní závody a technologická centra má mimo jiné v České republice, Německu, Indii, Číně a Brazílii. Portfolio sahá od lehké a těžké hutnící techniky přes finišery až po obalovny asfaltu, betonárky a digitální systémy.
Výchozí situace
Vibrace jsou pracovním nástrojem válce – i největším nepřítelem šroubů
Spolehlivé zajištění šroubů bez častého dotahování
Zeminové válce řady Ammann ARS (jako například model ARS 110 s provozní hmotností přes 10 600 kg a výkonem motoru 100 kW) pracují v extrémně náročných podmínkách. Vibrace jsou jejich pracovním nástrojem – válce je záměrně generují, aby dosáhly potřebného zhutnění. Jenže stejné vibrace, které dělají stroj výkonným, jsou zároveň největším nepřítelem šroubových spojů.
Dynamické zatížení šroubů způsobuje jejich postupné uvolňování. Výsledkem mohou být neplánované odstávky, nákladné opravy nebo v krajním případě i bezpečnostní rizika. Ammann proto hledal spolehlivé řešení, které zajistí trvalou bezpečnost šroubových spojů i v prostředí intenzivních vibrací – bez nutnosti časté kontroly a dotahování.
Řešení
RIPP LOCK® – 15 let prověřená jistota
Pojistné podložky v rozměrech M4 až M24
Böllhoff dodává pro stroje Ammann pojistné podložky RIPP LOCK® (Böllhoff standard 53065STZL), a to v celém spektru velikostí od M4 až po M24 – celkem v 10 aktivních rozměrových variantách.
RIPP LOCK® je mechanická pojistka šroubových spojů, jejíž princip je stejně jednoduchý jako účinný: radiální žebra na obou stranách podložky se při dotažení šroubu vtlačí do povrchu spojovaných dílů. Vzniká tak tvarový styk, který brání samovolnému uvolnění spoje i při extrémním dynamickém zatížení.
Proč právě RIPP LOCK®?
| Vlastnost | Přínos pro Ammann |
|---|---|
| Mechanický tvarový styk | Funguje i v prostředí s mazivy a oleji |
| Zachování 80 % předpínací síly | Splňuje požadavky na bezpečné šroubové spoje |
| Ověřeno Junkersovým vibračním testem | Prokázaná účinnost při dynamickém příčném zatížení |
| Tvrdost 400–500 HV (ocel) | Použitelné pro šrouby do pevnostní třídy až 12.9 |
| Zinklamelový povlak, min 480 h solná mlha | Odolnost vůči korozi v náročném stavebním prostředí |
| Bez PFAS | Připraveno na budoucí legislativu EU |
| Opakovaně použitelné | Snadná montáž i demontáž při servisních zásazích |
| Vnější průměr dle DIN 125 / ISO 7089 | Bezproblémová integrace do stávající konstrukce |
RIPP LOCK® v praxi
Kde RIPP LOCK® drží
Zeminový válec Ammann ARS 110 pracuje s vibracemi každý den. Na stroji jsou viditelné šroubové spoje zajištěné prvky RIPP LOCK®. Podívejte se, v jakých místech stroje se Ammann spoléhá na jejich spolehlivý tvarový styk.
Výsledek
Více než 2 miliony kusů RIPP LOCK® pro stroje Ammann
Pro Ammann znamená RIPP LOCK® především jistotu v provozu. Zeminové válce pracují s vibracemi každý den a podložky zachovávají 80 % předpínací síly, takže šroubové spoje drží i při dynamickém příčném zatížení. Jejich účinnost potvrdil Junkersův vibrační test. Ammann tak může snížit riziko uvolněných spojů, neplánovaných odstávek i nákladných oprav a omezit nutnost častého kontrolování a dotahování šroubů.
Mechanický tvarový styk navíc funguje i v prostředí maziv a olejů, které je na stavebním stroji běžné. Zinklamelový povlak odolává červené rzi minimálně 480 hodin v solné mlze, takže spoje vydrží i v náročném stavebním prostředí. Díky tvrdosti 400–500 HV lze podložky používat se šrouby až do pevnostní třídy 12.9, a jsou tedy vhodné i pro silně namáhané spoje.
Podložky se snadno integrují do konstrukce i servisních postupů. Vnější průměr odpovídá DIN 125 / ISO 7089, takže je lze použít ve stávajících sestavách. Při údržbě je lze snadno demontovat a opakovaně použít. Ammann se navíc může spolehnout na řešení bez PFAS, které je připravené na plánovanou legislativu EU.
Slavíme
Výročí: 15 let RIPP LOCK®
Prověřený standard v náročných aplikacích
Letošní rok 2026 je pro produkt RIPP LOCK® mimořádný – slaví 15 let na trhu. Za tuto dobu se z inovativního nápadu inspirovaného osvědčenými RIPP šrouby stal globálně uznávaný standard pro zajištění šroubových spojů v náročných aplikacích. Zákazníci z oblasti stavebních a zemědělských strojů, jeřábů, výtahů, energetiky i kolejových vozidel mu důvěřují po celém světě.
Spolupráce s Ammann je toho živým důkazem: miliony kusů RIPP LOCK® v terénu, na stavbách silnic a dálnic po celém světě – tiše a spolehlivě drží tam, kde vibrace nikdy nepřestanou.
Řešení pro Váš projekt
Řešíte uvolňování šroubů vlivem vibrací?
Naši specialisté vám pomohou vybrat vhodnou aplikaci přímo pro Váš projekt.
Kontaktujte nás