Vedoucí kompetence v oblasti technologie spojování 360°
Naše řešení pro vytváření spojů – tak individuální, jako jste vy
Kdykoli chcete spojovat díly, jsme vám k dispozici jako kompetentní partner. V celém vašem hodnotovém řetězci. Po celém světě. A vždy se zvláštním zaměřením na specifické požadavky vašeho odvětví. Tuto koncepci komplexních služeb nazýváme 360° spojovací technika.
Vytváření udržitelných spojů:
The Böllhoff Way
Naše myšlení a zodpovědnost sahají v dlouhodobém horizontu až za hranice podnikání, dbají o naši planetu a občanskou společnost, a zajišťují tak úspěšnou budoucnost. Tento závazek tvoří jádro naší firemní filozofie a odráží se v naší strategii udržitelnosti.
Naše řešení pro vaše odvětví
Každé odvětví je jedinečné. Známe jejich zvláštnosti a ve spolupráci s vámi vyvíjíme řešení na míru.
- Automobilový průmysl
- Letecká a kosmická doprava
- Strojírenství
- Výroba kolejových vozidel
- Zdravotnická technika
- Energetika
- Stavebnictví
- Domácí spotřebiče
- Užitkové vozidlo
Strukturální změna v automobilovém průmyslu nabírá na rychlosti. Trendová témata, jako jsou lehké konstrukce, elektrifikace pohonných jednotek, autonomní řízení a digitalizace, jsou komplexní a náročná. Stejně náročné jsou i požadavky kladené na spojovací techniku. Je potřeba nových nápadů. Máme správné odpovědi na současné otázky automobilového inženýrství
Zjistěte více informacíPodíváme se na vás také z druhé strany a podpoříme vás při plnění požadavků současných vývojových trendů v leteckém a kosmickém průmyslu. Partnerem tohoto odvětví jsme již desítky let a dodáváme mu speciální řešení spojů.
Zjistěte více informacíStrojírenství je jedním z nejinovativnějších průmyslových odvětví. Navzdory tomu – nebo možná právě z tohoto důvodu – strukturální změny znamenají, že i toto odvětví potřebuje navýšit investice do své budoucí konkurenceschopnosti. Podporujeme toto odvětví inovativními řešeními spojovacích prvků a montáže. Ať už se jedná o vývoj a výrobu velkých provozů, obráběcích strojů nebo speciálních strojů.
Zjistěte více informacíHistorie železniční techniky fascinuje lidi již po staletí. Intenzita železniční dopravy na celém světě nebyla nikdy tak vysoká. Požadavky, které provozovatelé železnic kladou na výrobce kolejových vozidel, jsou stejně tak náročné. Ať už jde o šrouby, nýty, clinchování nebo správu C-dílů – nabízíme inovativní a spolehlivá řešení.
Zjistěte více informacíTyto technologie jsou často extrémně citlivé, a proto jsou také požadavky na výrobu extrémně vysoké. Podpoříme vás našimi řešeními vytváření spojů na zakázku.
Zjistěte více informacíRozvoj obnovitelných zdrojů energie je významnou součástí ochrany životního prostředí. Je to pro nás nejvyšší priorita; díky naší spojovací a montážní technice se podílíme na utváření budoucnosti energetiky.
Zjistěte více informacíStavební stroje, stroje na výrobu stavebních materiálů a těžební stroje jsou nasazovány ve všech velkých stavebních a těžebních projektech po celém světě. Neustále se měnící povětrnostní podmínky, trvalé silové účinky způsobené vibracemi a nepravidelné využití kapacity mají významný vliv na jednotlivé díly těchto strojů. Zvládněte tyto výzvy s našimi spolehlivými řešeními vytváření spojů.
Při výrobě domácích spotřebičů hrají hlavní roli vzájemné propojení domácích spotřebičů, nízká spotřeba energie nebo snižování hlučnosti. Ke zvládnutí této stále rostoucí komplexnosti je třeba zajistit integrální architektury. Za tímto účelem vás podpoříme pomocí našich řešení pro vytváření spojů a montážních řešení.
Zjistěte více informacíSoučasná užitková vozidla musí splňovat nejvyšší nároky na spolehlivost a výkon. Nové technologie hnacích ústrojí a systémy autonomního řízení představují náročné výzvy pro výrobce i dodavatele.
Find out moreVeletrhy, odborné semináře a školení
Příští akce
International Trade Fair for Fastener and Fixing Technology
International Sheet Metal Working Technology Exhibition