Řešení v příslušném odvětví

Zöllner Motoren

Na základě opravy pomocí závitových vložek HELICOIL® Plus se sníží náklady a náročnost pro zákazníky.

 

Oprava místo výměny

Při opotřebení závitu existují dvě možnosti. Buď se vymění kompletní díl, nebo se závit opraví pomocí našich závitových vložek HELICOIL® Plus.

Společnost Zöllner Motoren si v Bádensko-Württembersku zajistila renomé jako brusírna válců a závod pro opravu motorů. Dobrá pověst se vztahuje také na opravu se sníženými náklady pro
zákazníka. K tomu svým dílem přispívají také naše závitové vložky HELICOIL® Plus.

Výchozí situace

 

Opotřebením zničený závit

Malý detail, velké náklady. V dřívějších letech často musely být vyměněny celé díly, ačkoliv byl opotřebovaný jen jeden závit. K lítosti zákazníků, kteří museli nést značné náklady. Reiner Bohlender, majitel společnosti Zöllner Motoren, se proto vydal hledat alternativu. Pro časově nenáročnou opravu motoru na profesionální úrovni.

portrét zákazníka

Průmysl
Opravy motorů

Hlavní sídlo
Gerstetten/Německo

Řešení

 

HELICOIL® Repair Solutions od firmy Böllhoff

Dnes lze mnoho defektních závitů opravit použitím závitových vložek HELICOIL® Plus. Mistr autoservisu nejprve vyvrtá základní otvor, než speciálním závitníkem HELICOIL® vyřízne vhodný závit. Poté se pomocí montážního vřetena zašroubuje závitová vložka HELICOIL® a závit je hotový. Sada HELICOIL® Plus Kit poskytuje všechny potřebné nástroje a díly.

Výsledek

 

Nižší náklady, vyšší zatížitelnost

Závit se nejen opraví, ale dokonce snese vyšší zatížení než předtím. To je také důvod, proč se závitové vložky HELICOIL® Plus používají nejen v případech opravy. Silně namáhané, často používané závity se u společnosti Zöllner Motoren v zásadě preventivně také opatřují závitovými vložkami HELICOIL®.
Za typické problémové případy se v oblasti motorových vozidel považují závity pro vypouštění oleje, závity zapalovacích svíček, závity lambda sond a opravy u ložisek kol. Pro tyto případy nabízíme speciální sady HELICOIL® Plus Kit, které jsou přizpůsobeny příslušným požadavkům.

Výhody pro zákazníky

  • Rychlá a cenově výhodná oprava
  • Vyšší zatížitelnost závitu

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Řešení opravy pro oblast motorových vozidel
angličtina 0195/15.02 931 kB / PDF
angličtina 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Řešení opravy pro vadný závit
angličtina 02/18 994 kB / PDF
angličtina 02/18 994 kb / PDF
Modul dveří
Inovativní řešení spojení pro modul dveří
angličtina 0941/15.02 1302 kB / PDF
angličtina 0941/15.02 1302 kb / PDF
Přední a zadní konec
Inovativní řešení spojení pro modul předního a zadního konce
angličtina 0942/17.02 3869 kB / PDF
angličtina 0942/17.02 3869 kb / PDF
Lehká konstrukce
Efektivní řešení spojení pro lehké konstrukce
angličtina 0949/16.02 1085 kB / PDF
angličtina 0949/16.02 1085 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.