Bielefeld musí šetřit. Také energii. Firma WE‑EF byla proto pověřena plošnou přestavbou
venkovního osvětlení na LED svítidla. Na projekt vrhal stín již jen šroubový spoj. Závitové vložky HELICOIL® Plus Screwlock dokázaly problém vyřešit.
Bielefeld musí šetřit. Také energii. Firma WE‑EF byla proto pověřena plošnou přestavbou
venkovního osvětlení na LED svítidla. Na projekt vrhal stín již jen šroubový spoj. Závitové vložky HELICOIL® Plus Screwlock dokázaly problém vyřešit.
Web
www.weef.de
WE-EF je odborníkem na venkovní osvětlení.
A to po celém světě. Různé klimatické podmínky, vysoká hustota dopravního provozu a částečně extrémní povětrnostní podmínky kladou vysoké požadavky na zatížitelnost LED osvětlení. Proto jsou základním předpokladem pro dlouhodobý úspěch na trhu ochrana proti korozi a odolnost vůči otřesům. WE‑EF splňuje vysoké požadavky použitím technologie 5CE: homogenní recyklované hliníkové slitiny s nízkým obsahem mědi.
Přetrvávající slabina: Běžné šroubové spoje.
Tyto spoje při testu nevydržely vysoké otřesy.
Průmysl
Elektronika
Hlavní sídlo
Bispingen / Německo
Založení
1950
Firma WE‑EF používá naši závitovou vložku HELICOIL® Plus Screwlock. Tato vložka se svěrným účinkem na šroub účinně zamezí uvolnění šroubu v důsledku otřesů. Jeden nebo více závitů ve tvaru polygonu mají přitom svěrný účinek na boky zašroubovaného šroubu. Elasticky pružící upevnění třecí silou vede ke svěrným/krouticím momentům, které jsou srovnatelné s požadavky uvedenými v normě DIN EN ISO 2320. Tato vlastnost a vysoká odolnost vůči korozi vedou k tomu, že se závitové vložky HELICOIL® nemohou uvolnit. Přispívají tak svým dílem k dlouhé životnosti pouličního osvětlení od firmy WE-EF. Z toho má prospěch také město Bielefeld.
14 800 vyměněných svítidel, o 42 % nižší emise CO2 a snížení spotřeby ve výši cca 5 milionů kWh za rok – s takovými výsledky jsou všichni spokojení. Z nižšího rozptylu světla nových LED světel také v každodenním životě profitují občané z Bielefeldu. Díky technice čoček OLC® vyvinuté firmou WE‑EF je světlo cíleně směřováno na osvětlovanou plochu. Těší nás, že našimi závitovými vložkami HELICOIL® Plus Screwlock můžeme přispět k dlouhodobému úspěchu. Pro životní prostředí, finance města a samozřejmě našeho zákazníka WE‑EF.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
| Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Příběh úspěchu Firmy WE-EF a Böllhoff osvětlují Bielefeld
|
angličtina | 0318/15.02 | 333 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus Závitové vložky pro kovy
|
angličtina | 0100/16.02 | 2941 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.