Zejména při kolísající potřebě záleží na efektivitě nákupního procesu. Nalezli jsme inovativní řešení, které se dokonale hodí k dynamické podnikové filozofii firmy KTM.
Zejména při kolísající potřebě záleží na efektivitě nákupního procesu. Nalezli jsme inovativní řešení, které se dokonale hodí k dynamické podnikové filozofii firmy KTM.
Web
www.ktm.com
Jde o nejlepší výkon. Více než 200 titulů mistra světa pro řidiče závodních strojů KTM nejsou žádná náhoda. Závodní sport nabízí ideální prostředí pro testování nejnovějších materiálových a technických novinek v nejnáročnějších podmínkách a pro jejich další inovace. Poznatky, které firma KTM získává v motorovém sportu, jsou transferovány také do sériové výroby. Každý motocykl se rozumí jako kompozice prvotřídních a ideálně odzkoušených dílů. Záleží na každém detailu. Tento požadavek platí také pro správu C-dílů. Firma KTM je rychlá, dynamická a „ready to race“ – co se tedy hodí více než náš systém ECOSIT® RFID Bin?
Průmysl
Výrobce motocyklů
Hlavní sídlo
Mattighofen/Rakousko
Založeno
1992
Jakmile na jaře zavládne příznivé počasí, začíná motocyklová sezona. Z nuly na sto. Z důvodu možnosti lepší reakce na sezonní výkyvy se firma KTM rozhodla pro náš RFID Bin systém ECOSIT®. Také neustále se měnící konstrukční série různých typů motocyklů tak lze mnohem snáze zohlednit.
Firma KTM profituje z rychlého a jednoduchého spuštění objednávky a s tím spojených krátkých dob odezvy systému. RFID Bin systém ECOSIT® ukládá veškerá relevantní data pro včasnou dodávku do RFID tagů etiket na nádobách. Je-li nádoba prázdná, zcela jednoduše se vloží do sběrného kontejneru vedle regálu. Data se poté automaticky zjistí z RFID tagů a přenesou se do ERP systému od firmy Böllhoff. Tento proces trvá jen několik sekund. Výměna nádob včetně nových RFID etiket, instalace RFID antény a vlastní uvedení do provozu byly realizovány v úzké spolupráci s firmou KTM za jediný den. Dosud používané regálové systémy nebylo nutné nijak měnit.
Rychlá a snadná obsluha, dokonale optimalizovaná pro kolísající potřebu – systém ECOSIT® RFID firmu KTM přesvědčivě zaujal. Natolik, že o půl roku později byl inovativní RFID technologií vybaven také výrobní závod motorů. Výhody: Odpadají manuální obslužné procesy, takže zásobování může probíhat mnohem rychleji a flexibilněji než dosud. I prázdné nádoby, které byly načteny teprve předchozí den před zásobováním, lze již následující den vyměnit. I při silných sezonních výkyvech je nedostupnost C-dílů téměř vyloučena.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOSIT® Ekonomicky výhodné nákupní‑ a zásobovací systémy pro spojovací prvky
|
angličtina | 10/2019 | 2511 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.