Když se jedná o dynamická zatížení, musí šroubové spoje splňovat zvláštní požadavky. Nalezli jsme pro firmu Klaas způsob, jak technicky a ekonomicky optimalizovat spoje na otočném věnci jeřábu.
Když se jedná o dynamická zatížení, musí šroubové spoje splňovat zvláštní požadavky. Nalezli jsme pro firmu Klaas způsob, jak technicky a ekonomicky optimalizovat spoje na otočném věnci jeřábu.
Web
www.klaas.com
Nejpozději v okamžiku vývoje prvního jeřábu z hliníku vešla firma Klaas ve známost také za hranicemi Německa jako inovativní strojírenský podnik. Pokrývači, speditéři nábytku a hasiči z celého světa se spoléhají na špičkové jeřáby z lehké konstrukce.
Naším úkolem byla optimalizace šroubových spojů na otočném věnci autojeřábu. Protože na šrouby působí vysoká dynamická zatížení, dosud se používala distanční pouzdra o délce 2× d. Naším cílem bylo zajistit, aby tato distanční pouzdra byla zbytečná. Kromě toho se měla stát minulostí náchylnost ke korozi dosud používaných ocelových spojovacích prvků s povrchovou úpravou.
Průmysl
Stavební stroje
Hlavní sídlo
Ascheberg / Německo
Založeno
1933
Díky prvkům RIPP LOCK® jsou v minulosti používaná distanční pouzdra zbytečná. Jako spojující prvek mezi závitovým dílem a hlavou šroubu regulují jištění šroubových spojů koeficient tření a zachovávají potřebnou předpínací sílu také při vysokých dynamických zatíženích.
Velmi kvalitní lamelový zinkový povlak – jak na pojistných podložkách RIPP LOCK®, tak i na šroubech se šestihrannou hlavou a šestihranných maticích – zajišťuje výkonnou ochranu proti korozi. Při zkoušce odolnosti proti solné mlze byla potvrzena odolnost vůči korozi po dobu 480 hodin proti červené rzi.
Šroub je řádně upevněný. Mechanické zajištění proti uvolnění pojistné podložky RIPP LOCK® zamezuje uvolnění dynamicky zatíženého šroubového spoje. Otočný věnec jeřábu je vybaven tímto pojistným prvkem odolným vůči korozi a změnám teploty také pro maximální dynamická zatížení.
Pojistná podložka RIPP LOCK® přitom představuje kombinaci četných individuálních výhod dosavadních pojistných prvků. Jako univerzální produkt (větší vnější průměr odpovídá normě DIN 125 nebo ISO 7089) lze tuto pojistnou podložku použít téměř kdekoliv. Jednoduchá montáž a demontáž přitom zaručuje opětovnou použitelnost. Zrušením distančních pouzder jsme racionalizovali sortiment C-dílů u firmy Klaas. Náš zákazník tak má dvojnásobný důvod k radosti. Díky technickým i ekonomickým výhodám.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příběh úspěchu autojeřábu – optimalizace otočného věnce
|
angličtina | 0319/14.02 | 302 kb / PDF | ||||
RIPP LOCK® Jištění šroubových spojů
|
angličtina | 09/2021 | 1051 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.