Zatížitelná, snižující hlučnost a zvenčí neviditelná. Zásuvný spoj SNAPLOC® přesvědčivě zaujal svými výhodami. Jeho použití nám umožňuje účastnit se pokračování úspěšné historie firmy Husqvarna na trávníku mezinárodního hřiště.
Zatížitelná, snižující hlučnost a zvenčí neviditelná. Zásuvný spoj SNAPLOC® přesvědčivě zaujal svými výhodami. Jeho použití nám umožňuje účastnit se pokračování úspěšné historie firmy Husqvarna na trávníku mezinárodního hřiště.
Tak lehce to jde sekačce na trávu od ruky: Robotická sekačka na trávu Automower® je výrobek vyvinutý inženýry z Husqvarny, který přinesl revoluci do sekání trávníků již před více než 20 lety.
V rámci inovací sekačky Automower® byly provedeny četné testy ve ztížených podmínkách. Funkce byla testována sečením trávy na znečištěném trávníku nebo strojním posypáním speciálním prachem Arizona Road (normalizovaný zkušební prach mimo jiné pro zjištění těsnosti různých krytů). Přísně kontrolovány jsou také hlukové emise. Doplňující crash testy garantují dlouhou životnost výrobku. Není divu, že byly důkladnému zkoumání podrobeny také spojovací prvky. Tyto prvky by měly být bezpečné a neviditelné a měly by snižovat hlučnost.
Ve smyslu designu.
Průmysl
Motorová zařízení
Hlavní sídlo
Stockholm, Švédsko
Založeno
1689
Firma Husqvarna neponechala nic náhodě. Po dobu jednoho roku prováděla testy, dokud nenalezla nejlepší možný spoj: SNAPLOC® – spolehlivý, s dlouhou životností, také v nejnáročnějších podmínkách. Zásuvný spoj je přitom zvenčí neviditelný, takže splňuje maximální požadavky na design.
Řešení v detailu: Na čtyřech místech cca 50 cm × 50 cm velkého krytu sekačky na trávu Automower® se upevní vždy jedna spojka SNAPLOC® s průměrem koule 10 mm.
Jednoduchá montáž a demontáž čepů a spojek SNAPLOC® optimalizuje výrobní procesy. Kryt lze snadno nasadit. Protože instalovaný systém SNAPLOC® není na povrchu robotické sekačky na trávu viditelný, je možné bez problémů realizovat požadovaný atraktivní design. Funkce systému pro izolaci vibrací a hluku přitom podstatně přispívají k nižším hlukovým emisím. Díky kladným zkušenostem je budoucí použití spojek SNAPLOC® od firmy Böllhoff zamýšleno také pro plánovanou novou generaci sekaček Automower®.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příběh úspěchu firem Husqvarna a Böllhoff: Příběh úspěchu na mezinárodním hřišti
|
angličtina | 0320/15.02 | 339 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
angličtina | 12/2020 | 989 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.