Řešení v příslušném odvětví

Pkw-Service Hartinger

Rychlá a cenově výhodná oprava závitů pro motorová vozidla. RIVKLE® Plus Kit pro zatížitelné spoje.

 

Pro nosný závit

U závitů na motorových vozidlech je žádaná především zatížitelnost. Sortiment RIVKLE® Plus nabízí rychlé a ekonomicky výhodné zhotovení nosných závitů do tenkostěnných dílů.

U firmy Pkw‑Service Hartinger v Gerlenhofenu patří naše modré sady HELICOIL® Plus Kit ke stálému inventáři. Bernd Hartinger, kvalifikovaný mistr autoservisu a jednatel, tak narazil také na RIVKLE® Plus. Od prvního použití se spoléhá na nosné nýtovací matice z našeho sortimentu oprav.

Výchozí situace

 

Případy opravy

Když opravit, tak pořádně. Typickým příkladem opravy u firmy Pkw‑Service Hartinger je aplikace závitu na plechu motorového vozidla pro upevnění SPZ. Běžné šrouby do plechu zde často vykazují malou zatížitelnost. V autoservisu se lze často také setkat s defektními závity v rámu motocyklu, například u upevnění nosiče zavazadel. Z výroby se zde zpravidla používají nýtovací matice z hliníku, které jsou však při velkém zatížení méně odolné.

portrét zákazníka

Průmysl
Autoservis

Hlavní sídlo
Gerlenhofen/Německo

Založení
2007

Řešení

 

RIVKLE® Repair

Nýtovací matice RIVKLE® vytvářejí vnitřní závit u součástí s malou tloušťkou stěny.
Vkládání nýtovacích matic je u dutých těles, profilů, krytů nebo u součástí, které jsou přístupné
jen z jedné strany, často jediným řešením. Stejně jako u upevnění SPZ a nosiče zavazadel.
Sady RIVKLE® Plus Kit se skládají z ručního montážního nástroje a příslušných nýtovacích matic RIVKLE® Plus s požadovanými rozměry. Stejně jako u každého řešení opravy v oblasti Böllhoff Repair Solutions jsou všechny potřebné nástroje a prvky obsaženy v sadě RIVKLE® Plus Kit.

Výsledek

 

Vysoká pevnost závitu

Opraveno a současně vylepšeno. Montáž nýtovací matice RIVKLE® Plus z oceli vede k vyšší pevnosti závitu. Zatížitelnost spojů je tak dokonce vyšší než z výroby.

Výhody pro zákazníky

  • Rychlá a cenově výhodná oprava
  • Nosný závit na tenkostěnných součástech
  • Montáž při jednostranné přístupnosti („slepá“),
    také u dutých profilů
  • Opakované sešroubování
  • Bez dodatečných úprav, také u již lakovaných dílů
  • Malá zápustná hlava pro malý přesah hlavy (bez nutnosti zarovnání obrobku)

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Řešení opravy pro oblast motorových vozidel
angličtina 0195/15.02 931 kB / PDF
angličtina 0195/15.02 931 kb / PDF
Modul dveří
Inovativní řešení spojení pro modul dveří
angličtina 0941/15.02 1302 kB / PDF
angličtina 0941/15.02 1302 kb / PDF
Přední a zadní konec
Inovativní řešení spojení pro modul předního a zadního konce
angličtina 0942/17.02 3869 kB / PDF
angličtina 0942/17.02 3869 kb / PDF
Lehká konstrukce
Efektivní řešení spojení pro lehké konstrukce
angličtina 0949/16.02 1085 kB / PDF
angličtina 0949/16.02 1085 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.