Výroba velkých trubek vede k vysokým zatížením závitu u tažné tyče expandéru. Prostřednictvím našich dosud největších závitových vložek HELICOIL® jsme výrazně prodloužili dobu životnosti nástrojů.
Výroba velkých trubek vede k vysokým zatížením závitu u tažné tyče expandéru. Prostřednictvím našich dosud největších závitových vložek HELICOIL® jsme výrazně prodloužili dobu životnosti nástrojů.
Web
www.europipe.com
Při výrobě velkých trubek se v posledním tvářecím kroku používá takzvaný dvouhlavý expandér.
Svařené trubky se pomocí expandéru postupně za studena rozšíří pro dosažení rozměrové přesnosti a požadovaných geometrických dat. V závislosti na průměru, tloušťce stěny a materiálu trubky je stupeň expanze různě vysoký. Pohybuje se v rozmezí 0,8 % až 1,5 %. Permanentní namáhání zatížením v tahu až 1 500 t vedlo k opotřebování závitu na závitové tyči expandéru. Z toho vyplývající náklady vyžadovaly trvalou inovaci.
Průmysl
Ropa, plyn, chemie
Hlavní sídlo
Mülheim an der Ruhr / Německo
Založení
1991
Velká zatížení požadují odpovědi adekvátního formátu. Společně s firmou EUROPIPE jsme vypracovali naprosto vhodné řešení. Závitová vložka HELICOIL® se přitom zašroubuje do matice závitové tyče a zajistí tak lepší rozložení předpínací síly během mechanického expandování. Zvýšená trvalá pevnost závitu zaručuje výrazně delší životnost expandéru.
Vyrábíme pro EUROPIPE dosud největší závitové vložky HELICOIL® o rozměrech:
204 × 16 x 282 mm, 260 × 20 x 330 mm a 320 × 25 × 420 mm.
V úzké spolupráci s našimi zákazníky vytváříme řešení pro individuální výzvy. Tak je tomu i v tomto případě.
Vložky HELICOIL® vytvářejí závit odolný proti opotřebení s maximální přesností. Vyšší pevnost závitu podstatně zkrátila životnost závitových tyčí expandéru.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příběh úspěchu EUROPIPE proniká s HELICOIL® do nových dimenzí!
|
angličtina | 0316/15.02 | 353 kb / PDF | ||||
HELICOIL® Plus Závitové vložky pro kovy
|
angličtina | 0100/16.02 | 2941 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.