Vysoká potřeba spojovacích prvků vyžaduje efektivní nákupní systém. RFID Bin systém ECOSIT® je inovativní řešení, které se skvěle hodí k firmě Bavaria.
Vysoká potřeba spojovacích prvků vyžaduje efektivní nákupní systém. RFID Bin systém ECOSIT® je inovativní řešení, které se skvěle hodí k firmě Bavaria.
Každý produkt Bavaria se rozumí jako kompozice prvotřídních a ideálně odzkoušených dílů. Spojovací prvky pro upevnění interiéru a exteriéru přitom mají zvláštní úkol. Více než 300 různých šroubů, matic, podložek, potrubních spon a dalších spojovacích prvků je vyžadováno a musí být k dispozici v souladu s potřebou, aby byl zaručen bezproblémový průběh výroby. Dosud byly všechny prázdné skladovací nádoby jednou týdně ručně snímány skenerem čárových kódů. Byl to namáhavý a časově náročný úkol.
Průmysl
Stavba lodí
Hlavní sídlo
Giebelstadt/Německo
Založeno
1978
Při vytváření řešení uvažujeme v dlouhodobém horizontu. Zaměřujeme se nejen na skutečný stav, ale také na budoucí úspěchy našich zákazníků. Firma Bavaria se rozhodla pro efektivní RFID Bin systém ECOSIT® a nastolila tak nový kurz – rychlé, bezpečné a flexibilní kontinuální zásobování spojovacími prvky.
RFID Bin systém ECOSIT® – jak funguje: Veškerá relevantní data pro zajištění aktuální dodávky jsou uložena do RFID tagů etiket na nádobách. Blíží-li se zásoba zboží ke svému konci, vhodí se RFID etiketa do určité schránky, která je vybavena speciální technologií. Data relevantní pro objednávku se automaticky přečtou a přenesou do našeho ERP systému. Proces trvá jen několik sekund.
RFID Bin systém ECOSIT® optimalizoval logistické a nákupní procesy u firmy Bavaria. Nepohodlná a nespolehlivá manuální snímání již není nutné provádět a robustní a rychlá technologie zaručuje spolehlivost zásobování při současně nízkých zásobách. I když byly etikety načteny v ECOSIT® RFID boxu teprve předchozí den před zásobováním, lze objednávku již následující den expedovat. Ani vysoké zvláštní potřeby nyní již nepředstavují žádný problém. To jsou výhody, které firma Bavaria umí ocenit.
Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.
Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.
Název | Jazyk | Verze | Soubor | Ke stažení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Příběh úspěchu Bavaria a Böllhoff – úspěch na všech oceánech
|
angličtina | 0324/17.02 | 409 kb / PDF | ||||
ECOSIT® Ekonomicky výhodné nákupní‑ a zásobovací systémy pro spojovací prvky
|
angličtina | 10/2019 | 2511 kb / PDF |
Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci Adobe Acrobat Reader.