eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Česko
  2. Řešení pro příslušné odvětví

Řešení pro příslušné odvětví

Jsme odborníci na spojovací prvky pro vaše odvětví

Každé odvětví je jedinečné. Známe jejich zvláštnosti a ve spolupráci s vámi vyvíjíme řešení na míru.

Pomůžeme vám najít řešení, které je pro vás to pravé.

360° spojovací technika – jsme odborníci na vaše odvětví

Každé vertikální odvětví má zcela rozdílné požadavky. Požadavky se rychle mění, přicházejí nové inovace a odcházejí staré trendy. My tento vývoj známe a kromě standardních návrhů realizujeme také řešení spojů na míru – společně s vámi.

Naše služby pro vás

Jako odborníci na vaše odvětví propojíme vaše komponenty s našimi rozmanitými řešeními. Jaké z toho plynou výhody pro vás? Seznamte se s našimi jedinečnými 360° službami ve stručném přehledu:

  • Partner pro inovace a vývoj

    Partner pro inovace a vývoj

    Jsme přesvědčeni o tom, že při rychlém vývoji nápadů na produkty a jejich inovací je zásadní zohlednit nové perspektivy a přístupy. Náš systematický management inovací je to, co nás odlišuje od ostatních. Naším cílem jako vašeho partnera pro vývoj je transformovat vaše požadavky v to nejlepší a cenově nejvýhodnější technické řešení.

    • Moderní metody, způsoby organizace a procesů
    • Analýza aktuálních trendů
    • Spolupráce na výzkumu
    • Otevřenost inovacím
    • Vlastní výzkum a vývoj
    • Aplikační technika a poradenství
    • Vývoj dílů podle požadavků zákazníka
    • Výroba vzorků a prototypů
    • Hodnotové analýzy
  • Partner pro montáž a nákup

    Partner pro montáž a nákup

    Technika společnosti Böllhoff je zárukou udržitelných spojů úplně všude. Nabízíme individuální spojovací prvky, jako jsou normované šrouby, vlastní značky a jednotlivé speciální díly, stejně jako montážní systémy a individuálně vyvinutá řešení v oblasti automatizace. Chcete snížit náklady na nákup a skladování spojovacích prvků? S námi jako partnerem pro nákup toho můžete dosáhnout.

    • Technická kompetence díky vlastní výrobě
    • Čtrnáct moderních výrobních závodů po celém světě
    • Výrobní postupy:
      • Vstřikování
      • Soustružení
      • Tváření za studena
      • Vinutí drátů
      • Výroba strojů a zařízení
      • Zrychlení vašich montážních procesů
      • Široká škála ručních a automatických montážních řešení
  • Partner pro logistiku a kvalitu

    Partner pro logistiku a kvalitu

    Dodavatelské řetězce jsou páteří globální ekonomiky. Jako váš partner pro logistiku za vás převezmeme celý proces dodávky spojovacích prvků – od plánování až po montážní linku. Je naprosto samozřejmé, že naše vynikající standardy kvality jsou výsledkem systematického plánování a realizace – nic není ponecháno náhodě! Na náš certifikovaný management kvality se můžete spolehnout.

    • Řešení dodavatelských řetězců
    • Management kvality podle normy IATF 16949
    • Management kvality podle normy EN 9100
    • Rozsáhlé povědomí o kvalitě a ochraně životního prostředí
    • Akreditace naší vlastní laboratoře – podle normy DIN EN ISO/IEC 17025-2018 – Certifikace podle normy DIN EN ISO 14001
    • Pravidelné audity ze strany zákazníků
  • Partner pro prodej a servis

    Partner pro prodej a servis

    Naše 360° odborné znalosti jsou založeny na poskytování efektivního poradenství, zákaznické podpory a vývoje. Požadavky na spojovací a montážní techniku, stejně jako rozsah technických výzev se rychle zvyšují. I v této oblasti vám můžeme poskytnout podporu v oblasti technického školení, údržby a oprav. Když nás potřebujete, jsme vám k dispozici bez ohledu na denní dobu.

    • Efektivní poradenství, podpora a služby
    • Zkušení odborníci v dané lokalitě
    • Díky naší globální přítomnosti jsme zákazníkům neustále nablízku
    • Poprodejní služby
    • Odborné semináře, školení a workshopy
    • Online semináře 
    • Interní výstavy pro zákazníky

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Videa

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Ať už na silnici, ve vzduchu, na souši nebo na moři – společnost Böllhoff nabízí spojovací prvky na míru pro každé odvětví.

Zaměřeno na trendy

Řešení vytváření spojů pro bezpilotní vozidla

Vyrábíte bezpilotní vozidla? Známe vaše specifické požadavky – náš sortiment trvalých spojů je přesně přizpůsoben vašim výrobkům a požadavkům. Podpoříme vás při hledání toho správného řešení pro váš projekt. Rádi vám poradíme.

Spojte se s námi

Naše řešení pro vaše odvětví

Každé odvětví je jedinečné. Známe jejich zvláštnosti a ve spolupráci s vámi vyvíjíme řešení na míru.

  1. Automobilový průmysl
  2. Letecká a kosmická doprava
  3. Strojírenství
  4. Výroba kolejových vozidel
  5. Zdravotnická technika
  6. Energetika
  7. Stavebnictví
  8. Domácí spotřebiče
  9. Užitkové vozidlo
Řešení pro automobilový průmysl

Strukturální změna v automobilovém průmyslu nabírá na rychlosti. Trendová témata, jako jsou lehké konstrukce, elektrifikace pohonných jednotek, autonomní řízení a digitalizace, jsou komplexní a náročná. Stejně náročné jsou i požadavky kladené na spojovací techniku. Je potřeba nových nápadů. Máme správné odpovědi na současné otázky automobilového inženýrství

Zjistěte více informací
Řešení pro letecký a kosmický průmysl

Podíváme se na vás také z druhé strany a podpoříme vás při plnění požadavků současných vývojových trendů v leteckém a kosmickém průmyslu. Partnerem tohoto odvětví jsme již desítky let a dodáváme mu speciální řešení spojů.

Zjistěte více informací
Řešení pro strojírenský průmysl

Strojírenství je jedním z nejinovativnějších průmyslových odvětví. Navzdory tomu – nebo možná právě z tohoto důvodu – strukturální změny znamenají, že i toto odvětví potřebuje navýšit investice do své budoucí konkurenceschopnosti. Podporujeme toto odvětví inovativními řešeními spojovacích prvků a montáže. Ať už se jedná o vývoj a výrobu velkých provozů, obráběcích strojů nebo speciálních strojů.

Zjistěte více informací
Vlak vjíždí na nádraží

Historie železniční techniky fascinuje lidi již po staletí. Intenzita železniční dopravy na celém světě nebyla nikdy tak vysoká. Požadavky, které provozovatelé železnic kladou na výrobce kolejových vozidel, jsou stejně tak náročné. Ať už jde o šrouby, nýty, clinchování nebo správu C-dílů – nabízíme inovativní a spolehlivá řešení.

Zjistěte více informací
Řešení pro zdravotnickou techniku

Tyto technologie jsou často extrémně citlivé, a proto jsou také požadavky na výrobu extrémně vysoké. Podpoříme vás našimi řešeními vytváření spojů na zakázku.

Zjistěte více informací
Řešení pro odvětví energetiky

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je významnou součástí ochrany životního prostředí. Je to pro nás nejvyšší priorita; díky naší spojovací a montážní technice se podílíme na utváření budoucnosti energetiky.

Zjistěte více informací
Řešení pro stavebnictví

Stavební stroje, stroje na výrobu stavebních materiálů a těžební stroje jsou nasazovány ve všech velkých stavebních a těžebních projektech po celém světě. Neustále se měnící povětrnostní podmínky, trvalé silové účinky způsobené vibracemi a nepravidelné využití kapacity mají významný vliv na jednotlivé díly těchto strojů. Zvládněte tyto výzvy s našimi spolehlivými řešeními vytváření spojů.

Řešení pro domácí spotřebiče

Při výrobě domácích spotřebičů hrají hlavní roli vzájemné propojení domácích spotřebičů, nízká spotřeba energie nebo snižování hlučnosti. Ke zvládnutí této stále rostoucí komplexnosti je třeba zajistit integrální architektury. Za tímto účelem vás podpoříme pomocí našich řešení pro vytváření spojů a montážních řešení.

Zjistěte více informací
Nákladní vozidlo jedoucí po silnici vstříc západu slunce

Současná užitková vozidla musí splňovat nejvyšší nároky na spolehlivost a výkon. Nové technologie hnacích ústrojí a systémy autonomního řízení představují náročné výzvy pro výrobce i dodavatele.

Find out more

Ke stažení

Máte zájem o naše řešení vytváření spojů? Další informace si stáhněte zde.

Zaměřeno na trendy

Řešení vytváření spojů pro nabíjecí stanice

Vyrábíte nástěnné boxy nebo nabíjecí stanice? Známe vaše specifické požadavky. Naše nabídka trvalých spojů je přesně přizpůsobena vašim výrobkům a požadavkům. Vysoce odolné spoje pro tenkostěnné díly nebo bezpečná řešení spojů, která jsou schopna odolávat extrémnímu počasí a podmínkám prostředí. Pomůžeme vám najít nejefektivnější řešení pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat.

Spojte se s námi