eShopHledat
Country and language
Choose country:
Choose language:

řešení pro příslušné odvětví

Odvětví užitkových vozidel se setkává s 360° spojovací technikou

Nákladní vozidlo jedoucí po silnici vstříc západu slunce

Fascinace. Dynamika. Inovace.

Naše 360° spojovací technika nabízí na míru přizpůsobená, inovativní a spolehlivá řešení vytváření spojů, která umožňují čelit náročným výzvám moderního odvětví užitkových vozidel.

Řešení vytváření spojů pro odvětví užitkových vozidel

Od okamžiku, kdy byl zkonstruován první nákladní automobil, se neustále zvyšují požadavky na efektivitu, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. Současná užitková vozidla musí splňovat nejvyšší nároky na spolehlivost a výkon. Nové technologie hnacích ústrojí a systémy autonomního řízení představují náročné výzvy pro výrobce i dodavatele.
Integrace inovativních materiálů, snižování emisí a optimalizace užitečného zatížení rovněž vyžadují neustálý vývoj spojovací techniky. Například odlehčování a konstrukce z více materiálů vyžadují flexibilní a vysoce odolná řešení spojů. 
Díky naší 360° spojovací technice vám nabízíme řešení, která umožňují čelit výzvám v odvětví užitkových vozidel. Objevte naše inovativní a spolehlivá řešení vytváření spojů i montážní řešení.
 

jedoucí nákladní vozidlo s logem Böllhoff

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi

Vaše moduly – naše řešení pro vytváření spojů

V odvětví užitkových vozidel má spojovací technika zásadní význam pro spolehlivou funkčnost, odolnost a bezpečnost vozidel. Do vozidel se často montují rozmanité materiály a součásti z různých oblastí, například elektronické, mechanické a kovové díly. V závislosti na specifických požadavcích a vlastnostech součástí se používají různá řešení vytváření spojů a montáže. Objevte naše inovativní a spolehlivá řešení.

Pojistná podložka RIPP LOCK® pro bezpečné šroubové spoje v kabině řidiče

Kabina řidiče zajišťuje bezpečnou a pohodlnou obsluhu vozidla. Sedadla, přístrojová deska a elektronické systémy, jako je klimatizace a informační a zábavní systém, vyžadují různé typy spojů. Tyto spoje musí odolávat vibracím způsobeným nerovným povrchem vozovky, měnící se rychlostí jízdy a teplotními rozdíly. Aby se předešlo selháním spojů a vážným následkům, je nezbytné účinné jištění šroubových spojů.

Ideálním řešením je v této oblasti jištění šroubových spojů RIPP LOCK®. Radiální žebra jištění šroubových spojů RIPP LOCK® se pevně usadí zformováním do protilehlé plochy a zajišťují tak pevné uchycení i při silných vibracích a dynamickém zatížení.

Zjistěte více informací
Ilustrace pojistné podložky RIPP LOCK® od společnosti Böllhoff

Veletrhy a odborné semináře

Využijte našich odborných znalostí

Využijte rozsáhlých zkušeností našich specialistů. Na našich seminářích a školeních předáváme fundované znalosti ve všech aspektech spojovací techniky – vždy se zaměřením na reálné použití v praxi. Seznamte se s rozmanitým programem skupiny Böllhoff v podobě online seminářů, odborných seminářů a školení v Bielefeldu nebo akcí přizpůsobených vašim potřebám přímo u vás.

Přejít na akce