Řešení v příslušném odvětví

Stavba jachet Bavaria

Podporujeme výrobní proces firmy Bavaria. RFID Bin systém ECOSIT® zajišťuje rychlé a spolehlivé doplnění zásob. 

Bavaria a Böllhoff – úspěch na všech oceánech!

RFID Bin systém ECOSIT® – optimalizace logistických a nákupních procesů u firmy Bavaria.

Vysoká potřeba spojovacích prvků vyžaduje efektivní nákupní systém. RFID Bin systém ECOSIT® je inovativní řešení, které se skvěle hodí k firmě Bavaria. 

Výchozí situace

 

Potenciály v oblasti nákupu

Každý produkt Bavaria se rozumí jako kompozice prvotřídních a ideálně odzkoušených dílů. Spojovací prvky pro upevnění interiéru a exteriéru přitom mají zvláštní úkol. Více než 300 různých šroubů, matic, podložek, potrubních spon a dalších spojovacích prvků je vyžadováno a musí být k dispozici v souladu s potřebou, aby byl zaručen bezproblémový průběh výroby. Dosud byly všechny prázdné skladovací nádoby jednou týdně ručně snímány skenerem čárových kódů. Byl to namáhavý a časově náročný úkol.

portrét zákazníka

Průmysl
Stavba lodí

Hlavní sídlo
Giebelstadt/Německo

Založeno
1978

Řešení

 

Zásobovací systém ECOSIT® RFID Bin

Při vytváření řešení uvažujeme v dlouhodobém horizontu. Zaměřujeme se nejen  na skutečný stav, ale také na budoucí úspěchy našich zákazníků. Firma Bavaria se rozhodla pro efektivní RFID Bin systém ECOSIT® a nastolila tak nový kurz – rychlé, bezpečné a flexibilní kontinuální zásobování spojovacími prvky. 

RFID Bin systém ECOSIT® – jak funguje: Veškerá relevantní data pro zajištění aktuální dodávky jsou uložena do RFID tagů etiket na nádobách. Blíží-li se zásoba zboží ke svému konci, vhodí se RFID etiketa do určité schránky, která je vybavena speciální technologií. Data relevantní pro objednávku se automaticky přečtou a přenesou do našeho ERP systému. Proces trvá jen několik sekund. 

Výsledek

 

Snížené zásoby – zvýšená spolehlivost zásobování

RFID Bin systém ECOSIT® optimalizoval logistické a nákupní procesy u firmy Bavaria. Nepohodlná a nespolehlivá manuální snímání již není nutné provádět a robustní a rychlá technologie zaručuje spolehlivost zásobování při současně nízkých zásobách. I když byly etikety načteny v ECOSIT® RFID boxu teprve předchozí den před zásobováním, lze objednávku již následující den expedovat. Ani vysoké zvláštní potřeby nyní již nepředstavují žádný problém. To jsou výhody, které firma Bavaria umí ocenit.

Výhody pro zákazníky

  • Rychlé a jednoduché spuštění objednávky
  • Krátké doby odezvy
  • Zvýšená spolehlivost zásobování
  • Flexibilizace a redukce frekvencí dodávek
  • Použití inovativní RFID technologie
  • Snadná instalace a zprovoznění systému
  • Čistota a pořádek

Ke stažení

Více informací jediným kliknutím: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete si přečíst podrobnosti? Pro další informace si jednoduše stáhněte příslušné katalogy.

Název Jazyk Verze Soubor Ke stažení
Příběh úspěchu
Bavaria a Böllhoff – úspěch na všech oceánech
angličtina 0324/17.02 409 kB / PDF
angličtina 0324/17.02 409 kb / PDF
ECOSIT®
Ekonomicky výhodné nákupní‑ a zásobovací systémy pro spojovací prvky
angličtina 8500/16.02 2439 kB / PDF
angličtina 8500/16.02 2439 kb / PDF

Pro zobrazení dokumentů PDF potřebujete bezplatnou aplikaci .

Více informací k tématu

Chcete se ještě více ponořit do světa spojů?

Zde najdete informace o úspěšných použitích a příbuzných tématech.